Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10496985
1504251
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 0.866 in |
|---|---|
| Średnica łba | 22.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.354 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 9.0 mm |
| Długość pod łbem | 40.0 mm |
| Długość pod łbem | 1.575 in |
| Średnica sworznia | 0.63 in |
| Średnica sworznia | 16.0 mm |
| Średnica otworu na sworzeń | 3.5 mm |
| Średnica otworu na sworzeń | 0.138 in |
| Pełny materiał | Stal nierdzewna |
| Mechanizm blokujący | Cotter Pin |
| Liczba otworów | 1 |
| Kod towaru | 8487909090 |