10496923
1504245
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 17.0 mm |
|---|---|
| Średnica łba | 0.669 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 9.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.354 in |
| Długość pod łbem | 62.0 mm |
| Długość pod łbem | 2.441 in |
| Średnica sworznia | 12.0 mm |
| Średnica sworznia | 0.472 in |
| Średnica otworu na sworzeń | 2.5 mm |
| Średnica otworu na sworzeń | 0.098 in |
| Pełny materiał | Stal nierdzewna |
| Mechanizm blokujący | Cotter Pin |
| Liczba otworów | 1 |
| Kod towaru | 8487909090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować