10496848
1504237
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 15.0 mm |
|---|---|
| Średnica łba | 0.591 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 7.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.276 in |
| Długość pod łbem | 86.0 mm |
| Długość pod łbem | 3.386 in |
| Średnica sworznia | 10.0 mm |
| Średnica sworznia | 0.394 in |
| Średnica otworu na sworzeń | 2.5 mm |
| Średnica otworu na sworzeń | 0.098 in |
| Pełny materiał | Stal nierdzewna |
| Mechanizm blokujący | Cotter Pin |
| Liczba otworów | 1 |
| Kod towaru | 8487909090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować