Sworznie lub pręty ustalające to przemysłowe elementy złączne szeroko wykorzystywane w wielu zastosowaniach, dostępne z różnymi nacięciami. Te elementy ustalające można wykorzystywać do łączenia ze sobą dwóch lub większej liczby elementów. Są powszechnie używane jako wzmocnienie konstrukcyjne szaf i w innych zastosowaniach. Inne warianty materiałowe na życzenie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica sworznia | Całkowita długość | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
0,1656 zł - 0,2045 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1651 zł - 0,1651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,3721 zł - 0,4594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,3763 zł - 0,4645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1675 zł - 0,1675 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1626 zł - 0,1626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1871 zł - 0,2309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,277 zł - 0,342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1953 zł - 0,241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1626 zł - 0,1626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,181 zł - 0,181 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,277 zł - 0,342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2644 zł - 0,3263 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.366 in
9.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1651 zł - 0,1651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2409 zł - 0,2409 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2902 zł - 0,3582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1908 zł - 0,2356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2732 zł - 0,3373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,5204 zł - 0,5204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.244 in
6.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,2213 zł - 0,2213 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować