Menu Search

Trzpień 6.0 M4 x 0.7 Stal nierdzewna

Elementy ustalające typu „one touch” z kulkowym mechanizmem zaciskowym idealnie nadają się do zastosowań wymagających szybkich i powtarzających się zmian. Zawierają trzpień sprężynowy, który zaczepia się o szereg łożysko kulkowych podczas wsuwania elementu ustalającego w otwór. Wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20190545

Numer produktu produkcyjny:

20190545

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 35,2099 zł
10 - 19 31,6889 zł
20 - 49 29,9284 zł
50 - 99 28,1679 zł
100 + 26,4074 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

35,21 zł

1 x 35,2099 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 6.0
d2 M4 x 0.7
A/F 5.0
Waga g 2.0
Materiał Stal nierdzewna
Kod towaru 8466209800

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt