Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopki regulacyjne wahliwe wykonane z czarnego polipropylenu PP), wyposażone w przegub kulowy i trzpień wykonane z błyszczącej stali ocynkowanej. Te nastawne stopki poślizgowe idealnie nadają się do zastosowań wymagających ustawienia pod kątem; możliwość regulacji pozwala stosować je na nierównym podłożu.
Nadają się do stosowania z wkładkami z gwintem.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3178 zł - 3,3178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,7487 zł - 3,7487 zł | 300 Na stanie |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,4901 zł - 3,4901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,2514 zł - 4,2514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 2,6858 zł - 2,6858 zł | 300 Na stanie |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 10186848 | 3,2029 zł - 3,2029 zł | 22516 Na stanie |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
| 10186893 | 3,9785 zł - 3,9785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 3,5189 zł - 3,5189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,7199 zł - 3,7199 zł | 480 Na stanie |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,6912 zł - 3,6912 zł | 490 Na stanie |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,456 zł - 2,456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,3375 zł - 4,3375 zł | 90 Na stanie |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,0575 zł - 13,5367 zł | 325 Na stanie |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,9785 zł - 3,9785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,4955 zł - 4,4955 zł | 2114 Na stanie |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 5,0413 zł - 5,0413 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 4,6535 zł - 4,6535 zł | 5450 Na stanie |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 8,2155 zł - 13,8021 zł | 3370 Na stanie |
M6
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 4,0359 zł - 4,0359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,4524 zł - 4,4524 zł | 600 Na stanie |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm