Stopki regulacyjne wahliwe wykonane z czarnego polipropylenu PP), wyposażone w przegub kulowy i trzpień wykonane z błyszczącej stali ocynkowanej. Te nastawne stopki poślizgowe idealnie nadają się do zastosowań wymagających ustawienia pod kątem; możliwość regulacji pozwala stosować je na nierównym podłożu.
Nadają się do stosowania z wkładkami z gwintem.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5837 zł - 3,5837 zł | 490 Na stanie |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10186848 | 3,1096 zł - 3,1096 zł | 13416 Na stanie |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
| 3,4164 zł - 3,4164 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,6395 zł - 3,6395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,6116 zł - 3,6116 zł | 280 Na stanie |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,6076 zł - 2,6076 zł | 300 Na stanie |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 10186893 | 3,8626 zł - 3,8626 zł | 71 Na stanie |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 2,3845 zł - 2,3845 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,2211 zł - 3,2211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,3885 zł - 3,3885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,1275 zł - 4,1275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,6395 zł - 3,6395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 3,8626 zł - 3,8626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,3646 zł - 4,3646 zł | 2114 Na stanie |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 4,8945 zł - 4,8945 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,9184 zł - 3,9184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,3228 zł - 4,3228 zł | 600 Na stanie |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,9044 zł - 3,9044 zł | 1000 Na stanie |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 7,8228 zł - 13,1424 zł | 1150 Na stanie |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,2112 zł - 4,2112 zł | 90 Na stanie |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować