Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopki regulacyjne wahliwe wykonane z czarnego polipropylenu PP), wyposażone w przegub kulowy i trzpień wykonane z błyszczącej stali ocynkowanej. Te nastawne stopki poślizgowe idealnie nadają się do zastosowań wymagających ustawienia pod kątem; możliwość regulacji pozwala stosować je na nierównym podłożu.
Nadają się do stosowania z wkładkami z gwintem.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6395 zł - 3,6395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 4,3646 zł - 4,3646 zł | 2114 Na stanie |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 4,2112 zł - 4,2112 zł | 90 Na stanie |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,8228 zł - 13,1424 zł | 1900 Na stanie |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,9044 zł - 3,9044 zł | 1000 Na stanie |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 3,8626 zł - 3,8626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,9762 zł - 13,4001 zł | 2950 Na stanie |
M6
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 4,518 zł - 4,518 zł | 5100 Na stanie |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 4,8945 zł - 4,8945 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,9184 zł - 3,9184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,3228 zł - 4,3228 zł | 600 Na stanie |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,3845 zł - 2,3845 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,6076 zł - 2,6076 zł | 300 Na stanie |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 3,6116 zł - 3,6116 zł | 180 Na stanie |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,5837 zł - 3,5837 zł | 490 Na stanie |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10186848 | 3,1096 zł - 3,1096 zł | 13416 Na stanie |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
| 3,2211 zł - 3,2211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,1275 zł - 4,1275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,3885 zł - 3,3885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,4164 zł - 3,4164 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować