Menu Search

Stopy regulacyjne — nieuchylne

Na stanie

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
56 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Średnica podstawy Kup
5,9403 zł - 5,9403 zł 1000 Na stanie
M10
100.0 mm
48.0 mm
5,3686 zł - 5,3686 zł 600 Na stanie
M12
100.0 mm
48.0 mm
1,6594 zł - 1,6594 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
25.0 mm
1,8678 zł - 1,8678 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
40.0 mm
38.0 mm
2,6494 zł - 2,6494 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
48.0 mm
1,8685 zł - 1,8685 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
80.0 mm
38.0 mm
2,9283 zł - 2,9283 zł 3 Na stanie
M10
48.0 mm
10256855 1,0667 zł - 1,0667 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
25.0 mm
10256862 1,4781 zł - 1,4781 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
35.0 mm
2,747 zł - 2,747 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
70.0 mm
38.0 mm
2,1753 zł - 2,1753 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
80.0 mm
38.0 mm
2,3287 zł - 2,3287 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
48.0 mm
10259818 2,3008 zł - 2,3008 zł 2150 Na stanie
M8
25.0 mm
25.0 mm
2,51 zł - 2,51 zł 93 Na stanie
M8
40.0 mm
25.0 mm
10259856 4,3367 zł - 4,3367 zł 450 Na stanie
M8
100.0 mm
25.0 mm
3,3327 zł - 3,3327 zł 465 Na stanie
M8
70.0 mm
30.0 mm
3,012 zł - 3,012 zł 21450 Na stanie
M8
70.0 mm
25.0 mm
3,4721 zł - 3,4721 zł 2960 Na stanie
M10
55.0 mm
38.0 mm
3,4303 zł - 3,4303 zł 1050 Na stanie
M12
40.0 mm
38.0 mm
4,9503 zł - 4,9503 zł 5380 Na stanie
M10
100.0 mm
30.0 mm
  • z 3
Stopy regulacyjne uchylne 48.0 mm M10 100.0 mm Czarny

10260203

Przedział cen netto
5,9403 zł - 5,9403 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 48.0 mm M12 100.0 mm Czarny

10260258

Przedział cen netto
5,3686 zł - 5,3686 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopki o niskim profilu 25.0 mm M10 Czarny

10256879

Przedział cen netto
1,6594 zł - 1,6594 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Kod towaru
    7318190090
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał gwintu
    Stal
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M8 40.0 mm Czarny

10257807

Przedział cen netto
1,8678 zł - 1,8678 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Swivel
Stopki z regulacją 48.0 mm M10 Czarny

10257999

Przedział cen netto
2,6494 zł - 2,6494 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał gwintu
    Stal
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M8 80.0 mm Czarny

10257814

Przedział cen netto
1,8685 zł - 1,8685 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    80.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Swivel
Stopki z regulacją 48.0 mm M10 Czarny

10258002

Przedział cen netto
2,9283 zł - 2,9283 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał gwintu
    Stal
Stopki o niskim profilu 25.0 mm M8 Czarny

10256855

Przedział cen netto
1,0667 zł - 1,0667 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Kod towaru
    7318190090
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał gwintu
    Stal
Stopki o niskim profilu 35.0 mm M8 Czarny

10256862

Przedział cen netto
1,4781 zł - 1,4781 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    35.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał gwintu
    Stal
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M12 70.0 mm Czarny

10257784

Przedział cen netto
2,747 zł - 2,747 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Swivel
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M10 80.0 mm Czarny

10257777

Przedział cen netto
2,1753 zł - 2,1753 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    80.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Swivel
Stopki z regulacją 48.0 mm M10 Czarny

10257982

Przedział cen netto
2,3287 zł - 2,3287 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał gwintu
    Stal
Stopy regulacyjne uchylne 25.0 mm M8 25.0 mm Czarny

10259818

Przedział cen netto
2,3008 zł - 2,3008 zł

Zapasy magazynowe
2150 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 25.0 mm M8 40.0 mm Czarny

10259825

Przedział cen netto
2,51 zł - 2,51 zł

Zapasy magazynowe
93 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 25.0 mm M8 100.0 mm Czarny

10259856

Przedział cen netto
4,3367 zł - 4,3367 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 30.0 mm M8 70.0 mm Czarny

10259894

Przedział cen netto
3,3327 zł - 3,3327 zł

Zapasy magazynowe
465 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 25.0 mm M8 70.0 mm Czarny

10259849

Przedział cen netto
3,012 zł - 3,012 zł

Zapasy magazynowe
21450 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M10 55.0 mm Czarny

10260036

Przedział cen netto
3,4721 zł - 3,4721 zł

Zapasy magazynowe
2960 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    55.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M12 40.0 mm Czarny

10260074

Przedział cen netto
3,4303 zł - 3,4303 zł

Zapasy magazynowe
1050 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 30.0 mm M10 100.0 mm Czarny

10259955

Przedział cen netto
4,9503 zł - 4,9503 zł

Zapasy magazynowe
5380 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP