Menu Search

Stopy regulacyjne obrotowe 38.0 mm M12 100.0 mm Czarny

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie dwustronnej jest wyposażona w odchylaną podstawę przegubową 38,0 mm | 1,496 cala. Pasuje do maszyn i przenośników.
Numer produktu Essentra:

10260104

Numer produktu produkcyjny:

466196

1000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 7,6984 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

769,84 zł

100 x 7,6984 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M12
Średnica podstawy 38.0 mm
Wysokość podstawy 19.0 mm
Długość gwintu 100.0 mm
Materiał podstawy PP
Typ podstawy Obrotowa, z tworzywa sztucznego
Kod towaru 3926909790
Kolor Czarny
Materiał gwintu Stal
Rodzaj mocowania Śruba dwustronna
Przegub obrotowy 20°
Pełny materiał gwintu Stal niskowęglowa

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt