Menu Search

Stopy regulacyjne obrotowe 25.0 mm M8 55.0 mm Czarny

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie dwustronnej jest wyposażona w odchylaną podstawę przegubową 25,0 mm | 0,984 cala. Pasuje do maszyn i przenośników.
Numer produktu Essentra:

10259832

Numer produktu produkcyjny:

466169

539 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 2,7433 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

685,83 zł

250 x 2,7433 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M8
Średnica podstawy 25.0 mm
Wysokość podstawy 19.0 mm
Długość gwintu 55.0 mm
Materiał podstawy PP
Typ podstawy Obrotowa, z tworzywa sztucznego
Kod towaru 3926909790
Kolor Czarny
Materiał gwintu Stal
Rodzaj mocowania Śruba dwustronna
Przegub obrotowy 20°
Pełny materiał gwintu Stal niskowęglowa

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt