Menu Search

Stopy paletowe

Na stanie

Niskoprofilowe stopki paletowe często nazywane są stopkami spawanymi. Pasują do standardowych ślizgaczy z metalową podstawą i zapewniają większą wytrzymałość i zabezpieczenie.

Gładka stal miękka chroni podłogę i zmniejsza hałas, a jednocześnie osłania i chroni metalową podstawę.

W przypadku maks. rozmiarów wsporników zakłada się użycie metalowych profili. Ten asortyment stopek paletowych idealnie nadaje się do palet i podstawek.

  • Dostępne warianty umożliwiające układanie w stos.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
7 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kompatybilna średnica wewnętrzna Kolor Wersja Szerokość całkowita Pełny materiał Wysokość całkowita Kup
10253793 24,5318 zł - 24,5318 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
Naturalny
Brak możliwości ustawiania w stos
54.0 mm
Stal miękka
54.0 mm
141,3587 zł - 141,3587 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
Naturalny
Brak możliwości ustawiania w stos
70.0 mm
Stal nierdzewna
57.0 mm
20,2373 zł - 20,2373 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
Naturalny
Brak możliwości ustawiania w stos
60.0 mm
Stal miękka
50.5 mm
1,0183 zł - 2,4949 zł 1650 Na stanie
Czarny
Stacking
Nylon
22,1045 zł - 22,1045 zł 107 Na stanie
50.0 mm
Naturalny
Stacking
32.0 mm
Stal miękka
36.0 mm
29,4008 zł - 29,4008 zł 125 Na stanie
80.0 mm
Naturalny
Brak możliwości ustawiania w stos
70.0 mm
Stal miękka
57.0 mm
22,9644 zł - 22,9644 zł 115 Na stanie
60.0 mm
Naturalny
Brak możliwości ustawiania w stos
54.0 mm
Stal miękka
54.0 mm
Stopy paletowe 54.0 mm 54.0 mm Stal

10253793

Przedział cen netto
24,5318 zł - 24,5318 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość modułu
    2.4 mm
  • Kompatybilna średnica wewnętrzna
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    54.0 mm
  • Wysokość całkowita
    54.0 mm
  • Szerokość zewnętrzna
    127.0 mm
Stopy paletowe 57.0 mm 70.0 mm Stal nierdzewna

10630327

Przedział cen netto
141,3587 zł - 141,3587 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość modułu
    3.0 mm
  • Kompatybilna średnica wewnętrzna
    80.0 mm
  • Szerokość całkowita
    70.0 mm
  • Wysokość całkowita
    57.0 mm
  • Szerokość zewnętrzna
    165.0 mm
Stopy paletowe 50.5 mm 60.0 mm Stal

10192757

Przedział cen netto
20,2373 zł - 20,2373 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość modułu
    2.4 mm
  • Kompatybilna średnica wewnętrzna
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    60.0 mm
  • Wysokość całkowita
    50.5 mm
  • Szerokość zewnętrzna
    127.0 mm
Kwadratowy Zatyczka do tuby 48.0 mm 15.0 mm Czarny LDPE - PIR

10125786

Przedział cen netto
2,4949 zł - 1,0183 zł

Zapasy magazynowe
1650 Na stanie
Atrybuty
  • Wersja
    Stacking
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon
  • Kod towaru
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Stopy paletowe 36.0 mm 32.0 mm Stal

10192788

Przedział cen netto
22,1045 zł - 22,1045 zł

Zapasy magazynowe
107 Na stanie
Atrybuty
  • Długość modułu
    3.0 mm
  • Kompatybilna średnica wewnętrzna
    50.0 mm
  • Szerokość całkowita
    32.0 mm
  • Wysokość całkowita
    36.0 mm
  • Szerokość zewnętrzna
    58.0 mm
Stopy paletowe 57.0 mm 70.0 mm Stal

10192771

Przedział cen netto
29,4008 zł - 29,4008 zł

Zapasy magazynowe
125 Na stanie
Atrybuty
  • Długość modułu
    3.0 mm
  • Kompatybilna średnica wewnętrzna
    80.0 mm
  • Szerokość całkowita
    70.0 mm
  • Wysokość całkowita
    57.0 mm
  • Szerokość zewnętrzna
    165.0 mm
Stopy paletowe 54.0 mm 54.0 mm Stal

10192764

Przedział cen netto
22,9644 zł - 22,9644 zł

Zapasy magazynowe
115 Na stanie
Atrybuty
  • Długość modułu
    3.0 mm
  • Kompatybilna średnica wewnętrzna
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    54.0 mm
  • Wysokość całkowita
    54.0 mm
  • Szerokość zewnętrzna
    127.0 mm