Stopki maszynowe klasy Premium są przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej jakości stopek montażowych, na przykład w maszynach lub stojakach elektronicznych. Dostępne są wersje ze śrubą dwustronną wykonaną ze stali nierdzewnej lub stali miękkiej przymocowaną do podstawy z poliamidu (PA) lub stali nierdzewnej. Produkty tej linii są również dostępne z otworami na śrubę lub bez nich.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość śruby | Rozmiar gwintu | Nośność | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,4418 zł - 110,4908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 143,7153 zł - 159,6837 zł | 12 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
M20
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 50,622 zł - 56,2466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 61,9557 zł - 68,8396 zł | 16 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 131,9186 zł - 146,5762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 99,6554 zł - 110,7283 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 168,528 zł - 187,2534 zł | 12 Na stanie |
7.874 in
200.0 mm
|
M24
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 49,7991 zł - 55,3323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 58,8379 zł - 65,3754 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 56,1624 zł - 62,4027 zł | 68 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 93,3637 zł - 103,7375 zł | 20 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 36,5269 zł - 40,5855 zł | 1 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 57,8859 zł - 64,3177 zł | 14 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 43,7637 zł - 48,6263 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 52,3162 zł - 58,1291 zł | 1 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 130,354 zł - 144,8378 zł | 66 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 128,7895 zł - 143,0994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 136,8717 zł - 152,0797 zł | 8 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 90,6444 zł - 100,716 zł | 25 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 55,8383 zł - 62,0426 zł | 16 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować