Menu Search

Stopy maszynowe — premium

Na stanie

Stopki maszynowe klasy Premium są przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej jakości stopek montażowych, na przykład w maszynach lub stojakach elektronicznych. Dostępne są wersje ze śrubą dwustronną wykonaną ze stali nierdzewnej lub stali miękkiej przymocowaną do podstawy z poliamidu (PA) lub stali nierdzewnej. Produkty tej linii są również dostępne z otworami na śrubę lub bez nich.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
35 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość śruby Rozmiar gwintu Nośność Średnica podstawy Kup
90,6444 zł - 100,716 zł 25 Na stanie
75.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
61,4221 zł - 68,2468 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
75.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
150,9011 zł - 167,6679 zł 20 Na stanie
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
148,7518 zł - 165,2798 zł 20 Na stanie
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
141,6684 zł - 157,4094 zł 20 Na stanie
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
59,3125 zł - 65,9028 zł 16 Na stanie
125.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
50,4922 zł - 56,1026 zł 129 Na stanie
60.0 mm
M8
400.0 kg
55.0 mm
138,5145 zł - 153,905 zł 36 Na stanie
200.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
136,8717 zł - 152,0797 zł 16 Na stanie
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
60,7802 zł - 67,5336 zł 1 Na stanie
150.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
143,7153 zł - 159,6837 zł 16 Na stanie
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
88,1377 zł - 97,9308 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
125.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
161,4642 zł - 179,4046 zł 12 Na stanie
200.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
98,0319 zł - 108,9243 zł 24 Na stanie
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
52,289 zł - 58,0989 zł 36 Na stanie
75.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
61,7797 zł - 68,6442 zł 16 Na stanie
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
52,3162 zł - 58,1291 zł 1 Na stanie
75.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
36,5269 zł - 40,5855 zł 1 Na stanie
75.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
57,8859 zł - 64,3177 zł 14 Na stanie
150.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
128,7895 zł - 143,0994 zł 20 Na stanie
100.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
  • z 2
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 70.0 mm M16 Czarny

10252963

Przedział cen netto
100,716 zł - 90,6444 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    70.0 mm
  • Nośność
    1500.0 kg
  • Długość śruby
    75.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 100.0 mm M12 Czarny

10253151

Przedział cen netto
68,2468 zł - 61,4221 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    100.0 mm
  • Nośność
    1000.0 kg
  • Długość śruby
    75.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 100.0 mm M20 Czarny

10253199

Przedział cen netto
167,6679 zł - 150,9011 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Średnica podstawy
    100.0 mm
  • Nośność
    2000.0 kg
  • Długość śruby
    150.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 100.0 mm M20 Czarny

10253274

Przedział cen netto
165,2798 zł - 148,7518 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Średnica podstawy
    100.0 mm
  • Nośność
    2000.0 kg
  • Długość śruby
    150.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 100.0 mm M20 Czarny

10253144

Przedział cen netto
157,4094 zł - 141,6684 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Średnica podstawy
    100.0 mm
  • Nośność
    2000.0 kg
  • Długość śruby
    150.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 100.0 mm M12 Czarny

10253229

Przedział cen netto
65,9028 zł - 59,3125 zł

Zapasy magazynowe
16 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    100.0 mm
  • Nośność
    1000.0 kg
  • Długość śruby
    125.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 55.0 mm M8 Czarny

10252901

Przedział cen netto
56,1026 zł - 50,4922 zł

Zapasy magazynowe
129 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    55.0 mm
  • Nośność
    400.0 kg
  • Długość śruby
    60.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 100.0 mm M16 Czarny

10253267

Przedział cen netto
153,905 zł - 138,5145 zł

Zapasy magazynowe
36 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    100.0 mm
  • Nośność
    2000.0 kg
  • Długość śruby
    200.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 100.0 mm M16 Czarny

10253250

Przedział cen netto
152,0797 zł - 136,8717 zł

Zapasy magazynowe
16 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    100.0 mm
  • Nośność
    2000.0 kg
  • Długość śruby
    150.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 100.0 mm M12 Czarny

10253236

Przedział cen netto
67,5336 zł - 60,7802 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    100.0 mm
  • Nośność
    1000.0 kg
  • Długość śruby
    150.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 100.0 mm M16 Czarny

10253182

Przedział cen netto
159,6837 zł - 143,7153 zł

Zapasy magazynowe
16 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    100.0 mm
  • Nośność
    2000.0 kg
  • Długość śruby
    150.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 100.0 mm M12 Czarny

10253168

Przedział cen netto
97,9308 zł - 88,1377 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    100.0 mm
  • Nośność
    1000.0 kg
  • Długość śruby
    125.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 100.0 mm M20 Czarny

10253205

Przedział cen netto
179,4046 zł - 161,4642 zł

Zapasy magazynowe
12 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Średnica podstawy
    100.0 mm
  • Nośność
    2000.0 kg
  • Długość śruby
    200.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 100.0 mm M16 Czarny

10253175

Przedział cen netto
108,9243 zł - 98,0319 zł

Zapasy magazynowe
24 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    100.0 mm
  • Nośność
    2000.0 kg
  • Długość śruby
    75.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 100.0 mm M12 Czarny

10253212

Przedział cen netto
58,0989 zł - 52,289 zł

Zapasy magazynowe
36 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    100.0 mm
  • Nośność
    1000.0 kg
  • Długość śruby
    75.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 100.0 mm M16 Czarny

10253243

Przedział cen netto
68,6442 zł - 61,7797 zł

Zapasy magazynowe
16 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    100.0 mm
  • Nośność
    2000.0 kg
  • Długość śruby
    75.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 70.0 mm M16 Czarny

10253083

Przedział cen netto
58,1291 zł - 52,3162 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    70.0 mm
  • Nośność
    1500.0 kg
  • Długość śruby
    75.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 55.0 mm M12 Czarny

10253038

Przedział cen netto
40,5855 zł - 36,5269 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    55.0 mm
  • Nośność
    600.0 kg
  • Długość śruby
    75.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 70.0 mm M12 Czarny

10253076

Przedział cen netto
64,3177 zł - 57,8859 zł

Zapasy magazynowe
14 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    70.0 mm
  • Nośność
    1000.0 kg
  • Długość śruby
    150.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 100.0 mm M16 Czarny

10253113

Przedział cen netto
143,0994 zł - 128,7895 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    100.0 mm
  • Nośność
    2000.0 kg
  • Długość śruby
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon