Menu Search

Stopy maszynowe — premium

Na stanie

Stopki maszynowe klasy Premium są przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej jakości stopek montażowych, na przykład w maszynach lub stojakach elektronicznych. Dostępne są wersje ze śrubą dwustronną wykonaną ze stali nierdzewnej lub stali miękkiej przymocowaną do podstawy z poliamidu (PA) lub stali nierdzewnej. Produkty tej linii są również dostępne z otworami na śrubę lub bez nich.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
35 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość śruby Rozmiar gwintu Nośność Średnica podstawy Kup
43,7637 zł - 48,6263 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
125.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
52,3162 zł - 58,1291 zł 1 Na stanie
75.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
130,354 zł - 144,8378 zł 66 Na stanie
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
61,9557 zł - 68,8396 zł 16 Na stanie
150.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
36,5269 zł - 40,5855 zł 1 Na stanie
75.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
57,8859 zł - 64,3177 zł 14 Na stanie
150.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
128,7895 zł - 143,0994 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
131,9186 zł - 146,5762 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
200.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
99,4418 zł - 110,4908 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
150.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
90,6444 zł - 100,716 zł 25 Na stanie
75.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
136,8717 zł - 152,0797 zł 8 Na stanie
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
93,3637 zł - 103,7375 zł 20 Na stanie
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
49,7991 zł - 55,3323 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
75.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
58,8379 zł - 65,3754 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
143,7153 zł - 159,6837 zł 12 Na stanie
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
50,622 zł - 56,2466 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
150.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
55,8383 zł - 62,0426 zł 16 Na stanie
75.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
99,6554 zł - 110,7283 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
200.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
168,528 zł - 187,2534 zł 12 Na stanie
200.0 mm
M24
2000.0 kg
100.0 mm
56,1624 zł - 62,4027 zł 68 Na stanie
125.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
  • z 2
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 55.0 mm M12 Czarny

10253045

Przedział cen netto
48,6263 zł - 43,7637 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    55.0 mm
  • Nośność
    600.0 kg
  • Długość śruby
    125.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 70.0 mm M16 Czarny

10253083

Przedział cen netto
58,1291 zł - 52,3162 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    70.0 mm
  • Nośność
    1500.0 kg
  • Długość śruby
    75.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 100.0 mm M16 Czarny

10253120

Przedział cen netto
144,8378 zł - 130,354 zł

Zapasy magazynowe
66 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    100.0 mm
  • Nośność
    2000.0 kg
  • Długość śruby
    150.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 70.0 mm M16 Czarny

10253090

Przedział cen netto
68,8396 zł - 61,9557 zł

Zapasy magazynowe
16 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    70.0 mm
  • Nośność
    1500.0 kg
  • Długość śruby
    150.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 55.0 mm M12 Czarny

10253038

Przedział cen netto
40,5855 zł - 36,5269 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    55.0 mm
  • Nośność
    600.0 kg
  • Długość śruby
    75.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 70.0 mm M12 Czarny

10253076

Przedział cen netto
64,3177 zł - 57,8859 zł

Zapasy magazynowe
14 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    70.0 mm
  • Nośność
    1000.0 kg
  • Długość śruby
    150.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 100.0 mm M16 Czarny

10253113

Przedział cen netto
143,0994 zł - 128,7895 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    100.0 mm
  • Nośność
    2000.0 kg
  • Długość śruby
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 100.0 mm M16 Czarny

10253137

Przedział cen netto
146,5762 zł - 131,9186 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    100.0 mm
  • Nośność
    2000.0 kg
  • Długość śruby
    200.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 70.0 mm M16 Czarny

10252970

Przedział cen netto
110,4908 zł - 99,4418 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    70.0 mm
  • Nośność
    1500.0 kg
  • Długość śruby
    150.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 70.0 mm M16 Czarny

10252963

Przedział cen netto
100,716 zł - 90,6444 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    70.0 mm
  • Nośność
    1500.0 kg
  • Długość śruby
    75.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 100.0 mm M16 Czarny

10253007

Przedział cen netto
152,0797 zł - 136,8717 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    100.0 mm
  • Nośność
    2000.0 kg
  • Długość śruby
    150.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 100.0 mm M16 Czarny

10252994

Przedział cen netto
103,7375 zł - 93,3637 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    100.0 mm
  • Nośność
    2000.0 kg
  • Długość śruby
    75.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 70.0 mm M12 Czarny

10253069

Przedział cen netto
55,3323 zł - 49,7991 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    70.0 mm
  • Nośność
    1000.0 kg
  • Długość śruby
    75.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 100.0 mm M16 Czarny

10253106

Przedział cen netto
65,3754 zł - 58,8379 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    100.0 mm
  • Nośność
    2000.0 kg
  • Długość śruby
    75.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 100.0 mm M20 Czarny

10253014

Przedział cen netto
159,6837 zł - 143,7153 zł

Zapasy magazynowe
12 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Średnica podstawy
    100.0 mm
  • Nośność
    2000.0 kg
  • Długość śruby
    150.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 55.0 mm M12 Czarny

10253052

Przedział cen netto
56,2466 zł - 50,622 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    55.0 mm
  • Nośność
    600.0 kg
  • Długość śruby
    150.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 70.0 mm M12 Czarny

10252949

Przedział cen netto
62,0426 zł - 55,8383 zł

Zapasy magazynowe
16 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    70.0 mm
  • Nośność
    1000.0 kg
  • Długość śruby
    75.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 70.0 mm M16 Czarny

10252987

Przedział cen netto
110,7283 zł - 99,6554 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    70.0 mm
  • Nośność
    1500.0 kg
  • Długość śruby
    200.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 100.0 mm M24 Czarny

10253021

Przedział cen netto
187,2534 zł - 168,528 zł

Zapasy magazynowe
12 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M24
  • Średnica podstawy
    100.0 mm
  • Nośność
    2000.0 kg
  • Długość śruby
    200.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 55.0 mm M12 Czarny

10252932

Przedział cen netto
62,4027 zł - 56,1624 zł

Zapasy magazynowe
68 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    55.0 mm
  • Nośność
    600.0 kg
  • Długość śruby
    125.0 mm
  • Materiał podstawy
    Nylon