Stopki maszynowe klasy Premium są przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej jakości stopek montażowych, na przykład w maszynach lub stojakach elektronicznych. Dostępne są wersje ze śrubą dwustronną wykonaną ze stali nierdzewnej lub stali miękkiej przymocowaną do podstawy z poliamidu (PA) lub stali nierdzewnej. Produkty tej linii są również dostępne z otworami na śrubę lub bez nich.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Nośność | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,5266 zł - 60,5851 zł | 24 Na stanie | 
M12
 |  | 
600.0 kg
 
600.0 kg
 | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | ||
| 96,5454 zł - 107,2727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
M16
 |  | 
1500.0 kg
 
1500.0 kg
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | ||
| 139,5294 zł - 155,0327 zł | 16 Na stanie | 
M20
 |  | 
2000.0 kg
 
2000.0 kg
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 49,1475 zł - 54,6084 zł | 24 Na stanie | 
M12
 |  | 
600.0 kg
 
600.0 kg
 | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | ||
| 60,1511 zł - 66,8346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
M16
 |  | 
1500.0 kg
 
1500.0 kg
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | ||
| 128,0763 zł - 142,307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
M16
 |  | 
2000.0 kg
 
2000.0 kg
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 88,0043 zł - 97,7825 zł | 9 Na stanie | 
M16
 |  | 
1500.0 kg
 
1500.0 kg
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | ||
| 132,8852 zł - 147,6502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
M16
 |  | 
2000.0 kg
 
2000.0 kg
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 42,489 zł - 47,21 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
M12
 |  | 
600.0 kg
 
600.0 kg
 | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | ||
| 50,7924 zł - 56,4361 zł | 1 Na stanie | 
M16
 |  | 
1500.0 kg
 
1500.0 kg
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | ||
| 126,5573 zł - 140,6192 zł | 46 Na stanie | 
M16
 |  | 
2000.0 kg
 
2000.0 kg
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 56,1999 zł - 62,4444 zł | 14 Na stanie | 
M12
 |  | 
1000.0 kg
 
1000.0 kg
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | ||
| 125,0383 zł - 138,9315 zł | 20 Na stanie | 
M16
 |  | 
2000.0 kg
 
2000.0 kg
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 96,7528 zł - 107,5032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
M16
 |  | 
1500.0 kg
 
1500.0 kg
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | ||
| 163,6195 zł - 181,7994 zł | 12 Na stanie | 
M24
 |  | 
2000.0 kg
 
2000.0 kg
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 48,3486 zł - 53,7207 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
M12
 |  | 
1000.0 kg
 
1000.0 kg
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | ||
| 57,1241 zł - 63,4713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
M16
 |  | 
2000.0 kg
 
2000.0 kg
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 54,2119 zł - 60,2355 zł | 16 Na stanie | 
M12
 |  | 
1000.0 kg
 
1000.0 kg
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | ||
| 90,6444 zł - 100,716 zł | 20 Na stanie | 
M16
 |  | 
2000.0 kg
 
2000.0 kg
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 35,4631 zł - 39,4034 zł | 1 Na stanie | 
M12
 |  | 
600.0 kg
 
600.0 kg
 | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | ||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować