Stopki wciskane, powszechnie znane jako nóżki wciskane, stanowią idealny wybór do wielu zastosowań. Mają wiele przydatnych właściwości, które zapewniają ochronę podłoża, tłumienie drgań, wytrzymałość i zapobieganie poślizgowi.
Nasze stopki wciskane zaprojektowano tak, by można je było zamontować przez proste wciśnięcie w wybite lub nawiercone otwory, końcówki rur lub w podstawę mebla — dzięki czemu ich instalacja jest łatwa i szybka. Zapewniają stabilność i podparcie w różnorodnych zastosowaniach i branżach, w tym: w biurach i sklepach, produkcji małych i dużych urządzeń, w meblach i szafach, obudowach i skrzyniach, szklanych półkach i blatach, przedmiotach układanych w stos, urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i wielu innych.
Grupa SR: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał podstawy | Kolor | Wysokość podstawy | Kompatybilny zakres średnic otworów | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10021828 | 2,3267 zł - 2,3267 zł | 4900 Na stanie |
|
Czarny
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.276 - 0.280 in
7.0 - 7.1 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
| 0,4007 zł - 0,9817 zł | 72300 Na stanie |
Nylon
|
Naturalny
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5386 zł - 1,3195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Czarny
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5601 zł - 1,3723 zł | 6600 Na stanie |
Nylon
|
Naturalny
|
0.094 in
2.39 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 2,4704 zł - 2,4704 zł | 268 Na stanie |
|
Czarny
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.374 - 0.378 in
9.5 - 9.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,982 zł - 1,982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7856 zł - 0,7856 zł | 29000 Na stanie |
|
Czarny
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7856 zł - 0,7856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.185 - 0.197 in
4.7 - 5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10339534 | 8,4324 zł - 9,6094 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
Czarny
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 0,7856 zł - 0,7856 zł | 16700 Na stanie |
|
Czarny
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7856 zł - 0,7856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7856 zł - 0,7856 zł | 14062 Na stanie |
|
Czarny
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8072 zł - 1,9776 zł | 423 Na stanie |
PVC
|
Przezroczyste