Stopki wciskane, powszechnie znane jako nóżki wciskane, stanowią idealny wybór do wielu zastosowań. Mają wiele przydatnych właściwości, które zapewniają ochronę podłoża, tłumienie drgań, wytrzymałość i zapobieganie poślizgowi.
Nasze stopki wciskane zaprojektowano tak, by można je było zamontować przez proste wciśnięcie w wybite lub nawiercone otwory, końcówki rur lub w podstawę mebla — dzięki czemu ich instalacja jest łatwa i szybka. Zapewniają stabilność i podparcie w różnorodnych zastosowaniach i branżach, w tym: w biurach i sklepach, produkcji małych i dużych urządzeń, w meblach i szafach, obudowach i skrzyniach, szklanych półkach i blatach, przedmiotach układanych w stos, urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i wielu innych.
Grupa SR: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał podstawy | Kolor | Wysokość podstawy | Kompatybilny zakres średnic otworów | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4626 zł - 0,5598 zł | 2767 Na stanie |
PA
|
Naturalny
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.154 - 0.189 in
3.9 - 4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5601 zł - 1,3723 zł | 6600 Na stanie |
Nylon
|
Naturalny
|
0.094 in
2.39 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,5141 zł - 1,2597 zł | 10400 Na stanie |
PA
|
Naturalny
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 4,869 zł - 11,929 zł | 560 Na stanie |
Guma
|
Czarny
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,7411 zł - 1,8157 zł | 3500 Na stanie |
Nylon
|
Naturalny
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,0479 zł - 2,3494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,9565 zł - 2,3435 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
Naturalny
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.46 in
37.08 mm
|
||
| 0,6334 zł - 1,5518 zł | 545 Na stanie |
LDPE
|
Czarny
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,7569 zł - 1,8545 zł | 15900 Na stanie |
|
Czarny
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,3777 zł - 0,9254 zł | 53000 Na stanie |
|
Czarny
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.087 - 0.177 in
2.2 - 4.5 mm
|
|
||
| 4,3375 zł - 10,627 zł | 134 Na stanie |
|
Czarny
|
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
|
||
| 1,982 zł - 1,982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,7863 zł - 6,8266 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
|
||
| 1,9102 zł - 1,9102 zł | 180400 Na stanie |
|
Czarny
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0944 zł - 1,0944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.146 - 0.150 in
3.7 - 3.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 12,3377 zł - 30,2273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Guma
|
Szary
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 6,1616 zł - 15,0961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Guma
|
Czarny
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7167 zł - 0,7167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PVC
|
Naturalny
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,1806 zł - 1,1806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PVC
|
Czarny
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.272 - 0.299 in
6.9 - 7.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,3975 zł - 1,3975 zł | 8200 Na stanie |
|
Czarny
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.236 - 0.240 in
6.0 - 6.1 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować