Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopki wciskane, powszechnie znane jako nóżki wciskane, stanowią idealny wybór do wielu zastosowań. Mają wiele przydatnych właściwości, które zapewniają ochronę podłoża, tłumienie drgań, wytrzymałość i zapobieganie poślizgowi.
Nasze stopki wciskane zaprojektowano tak, by można je było zamontować przez proste wciśnięcie w wybite lub nawiercone otwory, końcówki rur lub w podstawę mebla — dzięki czemu ich instalacja jest łatwa i szybka. Zapewniają stabilność i podparcie w różnorodnych zastosowaniach i branżach, w tym: w biurach i sklepach, produkcji małych i dużych urządzeń, w meblach i szafach, obudowach i skrzyniach, szklanych półkach i blatach, przedmiotach układanych w stos, urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i wielu innych.
Grupa SR: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał podstawy | Kolor | Wysokość podstawy | Kompatybilny zakres średnic otworów | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4736 zł - 3,463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PE
|
Czarny
|
|
|
|
||
| 3,7918 zł - 9,2899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PE
|
Czarny
|
|
|
|
||
| 2,6715 zł - 6,5451 zł | 96 Na stanie |
PE
|
Czarny
|
|
|
|
||
| 7,5979 zł - 7,5979 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5292 zł - 1,2967 zł | 951 Na stanie |
|
Czarny
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 1,1935 zł - 1,1935 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PVC
|
Czarny
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7181 zł - 1,7594 zł | 11200 Na stanie |
PA
|
Naturalny
|
0.15 in
3.81 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.007 in
0.19 mm
|
||
| 0,2654 zł - 0,3211 zł | 350 Na stanie |
PA
|
Naturalny
|
0.3 in
7.62 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,2858 zł - 0,7002 zł | 74 Na stanie |
Nylon
|
Naturalny
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,647 zł - 1,5851 zł | 13030 Na stanie |
LDPE
|
Czarny
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,4481 zł - 1,0978 zł | 9000 Na stanie |
LDPE
|
Czarny
|
0.156 in
3.96 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5615 zł - 1,3759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Naturalny
|
0.296 in
7.52 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,597 zł - 0,7224 zł | 5300 Na stanie |
LDPE
|
Czarny
|
0.094 in
2.39 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 2,0589 zł - 2,4913 zł | 9014 Na stanie |
PA
|
Naturalny
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.26 - 0.291 in
6.6 - 7.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,4993 zł - 0,6042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Czarny
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5164 zł - 1,2652 zł | 6250 Na stanie |
PA
|
Naturalny
|
0.188 in
4.78 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5386 zł - 1,3195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Naturalny
|
0.435 in
11.05 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5917 zł - 1,4497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Naturalny
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,8028 zł - 1,967 zł | 6946 Na stanie |
PA
|
Naturalny
|
0.156 in
3.96 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2574 zł - 0,3114 zł | 37900 Na stanie |
PA
|
Naturalny
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.11 - 0.126 in
2.8 - 3.2 mm
|
0.25 in
6.35 mm