Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopki wciskane, powszechnie znane jako nóżki wciskane, stanowią idealny wybór do wielu zastosowań. Mają wiele przydatnych właściwości, które zapewniają ochronę podłoża, tłumienie drgań, wytrzymałość i zapobieganie poślizgowi.
Nasze stopki wciskane zaprojektowano tak, by można je było zamontować przez proste wciśnięcie w wybite lub nawiercone otwory, końcówki rur lub w podstawę mebla — dzięki czemu ich instalacja jest łatwa i szybka. Zapewniają stabilność i podparcie w różnorodnych zastosowaniach i branżach, w tym: w biurach i sklepach, produkcji małych i dużych urządzeń, w meblach i szafach, obudowach i skrzyniach, szklanych półkach i blatach, przedmiotach układanych w stos, urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i wielu innych.
Grupa SR: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał podstawy | Kolor | Wysokość podstawy | Kompatybilny zakres średnic otworów | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8675 zł - 2,1254 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Naturalny
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.154 - 0.165 in
3.9 - 4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4007 zł - 0,9817 zł | 61300 Na stanie |
Nylon
|
Naturalny
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3849 zł - 0,943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Naturalny
|
0.635 in
16.13 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,4323 zł - 1,0591 zł | 26000 Na stanie |
PA
|
Naturalny
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,4993 zł - 0,6042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Czarny
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5164 zł - 1,2652 zł | 6250 Na stanie |
PA
|
Naturalny
|
0.188 in
4.78 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,484 zł - 1,1858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Naturalny
|
0.05 in
1.27 mm
|
0.189 - 0.217 in
4.8 - 5.5 mm
|
0.344 in
8.73 mm
|
||
| 1,0479 zł - 2,3494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,7411 zł - 1,8157 zł | 3500 Na stanie |
Nylon
|
Naturalny
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,4626 zł - 0,5598 zł | 667 Na stanie |
PA
|
Naturalny
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.154 - 0.189 in
3.9 - 4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,484 zł - 1,1858 zł | 3791 Na stanie |
|
Czarny
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
||
| 0,9307 zł - 2,2802 zł | 4190 Na stanie |
PA
|
Naturalny
|
0.165 in
4.19 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.125 in
28.58 mm
|
||
| 0,8143 zł - 1,9952 zł | 4500 Na stanie |
PA
|
Naturalny
|
0.09 in
2.28 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,4765 zł - 0,5766 zł | 9900 Na stanie |
PA
|
Naturalny
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.157 - 0.173 in
4.0 - 4.4 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,4007 zł - 0,9817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Naturalny
|
0.046 in
1.17 mm
|
0.126 - 0.154 in
3.2 - 3.9 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 4,869 zł - 11,929 zł | 490 Na stanie |
Guma
|
Czarny
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,6506 zł - 1,594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
||
| 0,5888 zł - 1,4427 zł | 2250 Na stanie |
|
Czarny
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.437 - 0.524 in
11.1 - 13.3 mm
|
|
||
| 1,0111 zł - 2,4773 zł | 231 Na stanie |
|
Czarny
|
|
0.984 - 0.236 in
25.0 - 6.0 mm
|
|
||
| 4,2657 zł - 10,4511 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
|
0.787 in
20.0 mm