Stopki wciskane, powszechnie znane jako nóżki wciskane, stanowią idealny wybór do wielu zastosowań. Mają wiele przydatnych właściwości, które zapewniają ochronę podłoża, tłumienie drgań, wytrzymałość i zapobieganie poślizgowi.
Nasze stopki wciskane zaprojektowano tak, by można je było zamontować przez proste wciśnięcie w wybite lub nawiercone otwory, końcówki rur lub w podstawę mebla — dzięki czemu ich instalacja jest łatwa i szybka. Zapewniają stabilność i podparcie w różnorodnych zastosowaniach i branżach, w tym: w biurach i sklepach, produkcji małych i dużych urządzeń, w meblach i szafach, obudowach i skrzyniach, szklanych półkach i blatach, przedmiotach układanych w stos, urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i wielu innych.
Grupa SR: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał podstawy | Kolor | Wysokość podstawy | Kompatybilny zakres średnic otworów | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2594 zł - 0,5447 zł | 3000 Na stanie |
|
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,2254 zł - 0,5524 zł | 1420 Na stanie |
|
Czarny
|
|
|
|
||
| 0,5817 zł - 1,4251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Przezroczyste
|
|
|
|
||
| 0,473 zł - 1,1473 zł | 750 Na stanie |
|
Czarny
|
|
|
|
||
| 0,1778 zł - 0,4317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
|
|
|
||
| 0,2371 zł - 0,5743 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
|
|
|
||
| 0,4638 zł - 1,1212 zł | 4500 Na stanie |
|
Przezroczyste
|
|
|
|
||
| 0,415 zł - 1,0033 zł | 2855 Na stanie |
|
Przezroczyste
|
|
|
|
||
| 0,2068 zł - 0,5016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
|
|
|
||
| 0,2964 zł - 0,7169 zł | 330 Na stanie |
|
Czarny
|
|
|
|
||
| 0,2441 zł - 0,5126 zł | 140 Na stanie |
|
Czarny
|
|
|
|
||
| 0,2068 zł - 0,5016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
|
|
|
||
| 0,2068 zł - 0,5016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
|
|
|
||
| 0,415 zł - 1,0033 zł | 573 Na stanie |
|
Czarny
|
|
|
|
||
| 0,2068 zł - 0,5016 zł | 1050 Na stanie |
|
Czarny
|
|
|
|
||
| 0,473 zł - 0,473 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
|
|
|
||
| 0,6522 zł - 1,59 zł | 900 Na stanie |
|
Czarny
|
|
|
|
||
| 0,2441 zł - 0,5126 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PVC
|
Czarny
|
|
|
|
||
| 7,5979 zł - 7,5979 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5292 zł - 1,2967 zł | 951 Na stanie |
|
Czarny
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować