Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopki i podstawy siodełkowe — idealne do wykorzystania w krzesłach i innych meblach — umożliwiają uniesienie danego przedmiotu na potrzebną wysokość. Ponadto zapewniają dodatkowe podparcie i stabilność, poprawiają przyczepność i pomagają chronić powierzchnie przed uszkodzeniem podczas przesuwania mebla.
Nasz asortyment stopek siodełkowych obejmuje meblowe stopki siodełkowe, podstawy siodełkowe, które pełnią rolę stopek po umieszczeniu na końcówkach rur, stopki siodełkowe, które mogą być używane jako odbojniki meblowe, podwójne stopki siodełkowe, które mogą służyć do łączenia rur, oraz inne warianty spełniające wymagania różnych zastosowań.
Grupa SR: SR1503
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica rurki | Kolor | Kształt podstawy | Pełny materiał | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3547 zł - 0,8691 zł | 2500 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
||
| 0,6707 zł - 0,6707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 0,8445 zł - 0,8445 zł | 2200 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 0,7527 zł - 1,691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 0,621 zł - 1,3977 zł | 100 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Bez bolca środkowego
|
||
| 1,3256 zł - 1,3256 zł | 34 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 3,7343 zł - 3,7343 zł | 150 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 11,6339 zł - 11,6339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
|
Nylon 6/6
|
|
||
| 2,8869 zł - 7,073 zł | 1500 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 1,1217 zł - 1,1217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 1,5224 zł - 1,5224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 10247198 | 0,293 zł - 0,7178 zł | 161 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
| 1,9283 zł - 2,6479 zł | 900 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 10257449 | 0,3691 zł - 0,9043 zł | 1500 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
|
| 0,5013 zł - 1,1298 zł | 930 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Bez bolca środkowego
|
||
| 0,4588 zł - 0,6285 zł | 2944 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 0,6664 zł - 1,6327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
Czarny
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
||
| 0,8129 zł - 0,8129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 1,2022 zł - 2,7086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 1,5799 zł - 1,5799 zł | 33 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny