Stopki i podstawy siodełkowe — idealne do wykorzystania w krzesłach i innych meblach — umożliwiają uniesienie danego przedmiotu na potrzebną wysokość. Ponadto zapewniają dodatkowe podparcie i stabilność, poprawiają przyczepność i pomagają chronić powierzchnie przed uszkodzeniem podczas przesuwania mebla.
Nasz asortyment stopek siodełkowych obejmuje meblowe stopki siodełkowe, podstawy siodełkowe, które pełnią rolę stopek po umieszczeniu na końcówkach rur, stopki siodełkowe, które mogą być używane jako odbojniki meblowe, podwójne stopki siodełkowe, które mogą służyć do łączenia rur, oraz inne warianty spełniające wymagania różnych zastosowań.
Grupa SR: SR1503
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica rurki | Kolor | Kształt podstawy | Pełny materiał | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7765 zł - 2,3156 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.307 in
7.8 mm
|
Czarny
|
Prostokątne
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
No Centre Pin
|
||
| 1,5364 zł - 3,4724 zł | 300 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 2,1949 zł - 4,9108 zł | 1000 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 2,4263 zł - 5,9445 zł | 2061 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
1
|
||
| 2,008 zł - 2,008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
Czarny
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
2
|
||
| 3,7371 zł - 3,7371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 1,1308 zł - 1,1308 zł | 200 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
No Centre Pin
|
||
| 1,4202 zł - 3,1963 zł | 1287 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 1,3686 zł - 3,0946 zł | 2000 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 3,4721 zł - 3,4721 zł | 2100 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 10170212 | 2,1753 zł - 5,3295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
1
|
|
| 2,4403 zł - 2,4403 zł | 50 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 3,3327 zł - 3,3327 zł | 190 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 3,2313 zł - 7,9167 zł | 850 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
1
|
||
| 1,5364 zł - 3,4724 zł | 900 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
No Centre Pin
|
||
| 10261521 | 1,506 zł - 1,506 zł | 500 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
Czarny
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
2
|
|
| 1,3093 zł - 1,3093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
2
|
||
| 0,951 zł - 0,951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
No Centre Pin
|
||
| 2,337 zł - 6,8302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Nylon 6/6
|
No Centre Pin
|
||
| 6,0937 zł - 6,0937 zł | 400 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
No Centre Pin
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować