Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopki i podstawy siodełkowe — idealne do wykorzystania w krzesłach i innych meblach — umożliwiają uniesienie danego przedmiotu na potrzebną wysokość. Ponadto zapewniają dodatkowe podparcie i stabilność, poprawiają przyczepność i pomagają chronić powierzchnie przed uszkodzeniem podczas przesuwania mebla.
Nasz asortyment stopek siodełkowych obejmuje meblowe stopki siodełkowe, podstawy siodełkowe, które pełnią rolę stopek po umieszczeniu na końcówkach rur, stopki siodełkowe, które mogą być używane jako odbojniki meblowe, podwójne stopki siodełkowe, które mogą służyć do łączenia rur, oraz inne warianty spełniające wymagania różnych zastosowań.
Grupa SR: SR1503
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica rurki | Kolor | Kształt podstawy | Pełny materiał | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4071 zł - 7,0351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Nylon 6/6
|
Bez bolca środkowego
|
||
| 10261521 | 1,5512 zł - 1,5512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
Czarny
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
2
|
|
| 0,9795 zł - 0,9795 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Bez bolca środkowego
|
||
| 1,4096 zł - 3,1875 zł | 1900 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 3,5763 zł - 3,5763 zł | 1950 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 10170212 | 2,2406 zł - 5,4894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
1
|
|
| 1,5825 zł - 3,5766 zł | 800 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Bez bolca środkowego
|
||
| 2,5135 zł - 2,5135 zł | 50 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 3,4327 zł - 3,4327 zł | 190 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 3,3282 zł - 8,1542 zł | 850 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
1
|
||
| 1,3486 zł - 1,3486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
2
|
||
| 1,1648 zł - 1,1648 zł | 200 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Bez bolca środkowego
|
||
| 1,4628 zł - 3,2922 zł | 1287 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 2,0682 zł - 2,0682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
Czarny
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
2
|
||
| 3,8492 zł - 3,8492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 1,5825 zł - 3,5766 zł | 300 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 2,2608 zł - 5,0581 zł | 900 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
| 2,4991 zł - 6,1228 zł | 2061 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
1
|
||
| 0,3547 zł - 0,8691 zł | 2500 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
||
| 0,6707 zł - 0,6707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny