Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopki regulowane — standardowe, nieodchylane, z plastikową podstawą sztywną dopasowują się do nierównych powierzchni i umożliwiają dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.
Grupa SR: SR5439
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3606 zł - 3,3606 zł | 1020 Na stanie |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10259443 | 3,3327 zł - 3,3327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 10259368 | 2,3008 zł - 2,3008 zł | 2200 Na stanie |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 5,8567 zł - 5,8567 zł | 10 Na stanie |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,7551 zł - 4,7551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,3407 zł - 5,3407 zł | 300 Na stanie |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,4762 zł - 4,4762 zł | 52 Na stanie |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,9323 zł - 3,9323 zł | 130 Na stanie |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,1235 zł - 3,1235 zł | 800 Na stanie |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,2351 zł - 3,2351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,012 zł - 3,012 zł | 300 Na stanie |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,3367 zł - 4,3367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,1614 zł - 2,1614 zł | 3365 Na stanie |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2271 zł - 1,2271 zł | 1500 Na stanie |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10259429 | 2,7052 zł - 2,7052 zł | 3900 Na stanie |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 2,9423 zł - 2,9423 zł | 6300 Na stanie |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,9503 zł - 4,9503 zł | 13 Na stanie |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10259795 | 5,1734 zł - 5,1734 zł | 350 Na stanie |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
| 5,9403 zł - 5,9403 zł | 46 Na stanie |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,4303 zł - 3,4303 zł | 126 Na stanie |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować