Stopki regulowane — standardowe, nieodchylane, z plastikową podstawą sztywną dopasowują się do nierównych powierzchni i umożliwiają dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.
Grupa SR: SR5439
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,3888 zł - 17,3888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
M8
 |  |  | ||
| 3,4303 zł - 3,4303 zł | 425 Na stanie | 
M12
 |  | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 2,9423 zł - 2,9423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
M8
 |  | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | ||
| 5,3407 zł - 5,3407 zł | 100 Na stanie | 
M12
 |  | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 3,012 zł - 3,012 zł | 400 Na stanie | 
M8
 |  | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 3,3606 zł - 3,3606 zł | 1620 Na stanie | 
M10
 |  | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 10259443 | 3,3327 zł - 3,3327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
M8
 |  | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | |
| 4,9503 zł - 4,9503 zł | 13 Na stanie | 
M10
 |  | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 3,2909 zł - 3,2909 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
M8
 |  | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 2,1614 zł - 2,1614 zł | 3365 Na stanie | 
M6
 |  | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 5,8567 zł - 5,8567 zł | 10 Na stanie | 
M10
 |  | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 4,9503 zł - 4,9503 zł | 90 Na stanie | 
M8
 |  | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | ||
| 3,3327 zł - 3,3327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
M8
 |  | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | ||
| 3,6674 zł - 3,6674 zł | 683 Na stanie | 
M10
 |  | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 2,51 zł - 2,51 zł | 700 Na stanie | 
M8
 |  | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 2,7749 zł - 2,7749 zł | 200 Na stanie | 
M8
 |  | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 10259412 | 2,51 zł - 2,51 zł | 700 Na stanie | 
M8
 |  | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | |
| 10259566 | 2,9423 zł - 2,9423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
M10
 |  | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | |
| 4,4762 zł - 4,4762 zł | 52 Na stanie | 
M8
 |  | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 3,4721 zł - 3,4721 zł | 200 Na stanie | 
M10
 |  | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować