Stopki regulowane — standardowe, nieodchylane, z plastikową podstawą sztywną dopasowują się do nierównych powierzchni i umożliwiają dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.
Grupa SR: SR5439
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1614 zł - 2,1614 zł | 4365 Na stanie |
M6
|
Śruba dwustronna
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10259382 | 2,6634 zł - 2,6634 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Śruba dwustronna
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 3,012 zł - 3,012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Śruba dwustronna
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,9701 zł - 2,9701 zł | 1400 Na stanie |
M8
|
Śruba dwustronna
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10259368 | 2,3008 zł - 2,3008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Śruba dwustronna
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 4,3367 zł - 4,3367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Śruba dwustronna
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10259443 | 3,3327 zł - 3,3327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Śruba dwustronna
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 3,6674 zł - 3,6674 zł | 915 Na stanie |
M10
|
Śruba dwustronna
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,4762 zł - 4,4762 zł | 62 Na stanie |
M8
|
Śruba dwustronna
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,7551 zł - 4,7551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Śruba dwustronna
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,2909 zł - 3,2909 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Śruba dwustronna
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,7749 zł - 2,7749 zł | 500 Na stanie |
M8
|
Śruba dwustronna
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10259498 | 4,1973 zł - 4,1973 zł | 500 Na stanie |
M10
|
Śruba dwustronna
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 3,4721 zł - 3,4721 zł | 200 Na stanie |
M10
|
Śruba dwustronna
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,012 zł - 3,012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Śruba dwustronna
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,3606 zł - 3,3606 zł | 2020 Na stanie |
M10
|
Śruba dwustronna
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,9503 zł - 4,9503 zł | 23 Na stanie |
M10
|
Śruba dwustronna
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,6913 zł - 2,6913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Śruba dwustronna
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,1415 zł - 4,1415 zł | 74 Na stanie |
M10
|
Śruba dwustronna
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10259573 | 3,1654 zł - 3,1654 zł | 1500 Na stanie |
M10
|
Śruba dwustronna
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować