Menu Search

Stopki z regulacją 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Chrom

Numer produktu Essentra:

10158531

Numer produktu produkcyjny:

HVTME-5SS

4 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 3 127,52 zł
4 + 91,0857 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 4

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

127,52 zł

1 x 127,52 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M6 x 1.0
Średnica podstawy 19.1 mm
Kolor Chrom
Typ podstawy Swivel
Długość gwintu 25.4 mm
Wysokość całkowita 40.9 mm
Nośność 238.1 kg
Rodzaj mocowania Śruba
Przegub obrotowy 15 °
Kod towaru 7326909890
Pełny materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt