Menu Search

Stopki z regulacją 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Chrom

Numer produktu Essentra:

10158487

Numer produktu produkcyjny:

HVTME-25N

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 4

Zamów dowolną ilość

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M16 x 2.0
Średnica podstawy 64.0 mm
Kolor Chrom
Typ podstawy Swivel
Długość gwintu 51.0 mm
Wysokość całkowita 86.0 mm
Nośność 2041.2 kg
Rodzaj mocowania Śruba
Przegub obrotowy 15 °
Kod towaru 7326909890
Pełny materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt