10158425
HVTME-15
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozmiar gwintu | M10 x 1.5 |
|---|---|
| Średnica podstawy | 32.0 mm |
| Średnica podstawy | 1.26 in |
| Kolor | Miedź |
| Typ podstawy | Obrotowa, z tworzywa sztucznego |
| Długość gwintu | 2.008 in |
| Długość gwintu | 51.0 mm |
| Wysokość całkowita | 2.992 in |
| Wysokość całkowita | 76.0 mm |
| Nośność | 1270.1 kg |
| Nośność | 1270.1 kg |
| Rodzaj mocowania | Śruba dwustronna |
| Przegub obrotowy | 15 ° |
| Kod towaru | 7326909890 |
| Pełny materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować