Menu Search

Stopki o niskim profilu 50.0 mm M10 75.0 mm

Numer produktu Essentra:

10300282

Numer produktu produkcyjny:

550102

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 5 228,2241 zł
6 - 11 163,0172 zł
12 + 135,8477 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 12

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

228,22 zł

1 x 228,2241 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M10
Średnica podstawy 50.0 mm
Długość gwintu 75.0 mm
Wysokość całkowita 97.0 mm
Nośność 500.0 kg
Przegub obrotowy 20°
Kod towaru 7326909890
Pełny materiał Stal miękka

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt