10300220
550096
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 5 | 253,408 zł |
| 6 - 11 | 181,0057 zł |
| 12 + | 150,8381 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozmiar gwintu | M10 |
|---|---|
| Średnica podstawy | 1.969 in |
| Średnica podstawy | 50.0 mm |
| Kolor | Chrom |
| Typ podstawy | Obrotowa, z tworzywa sztucznego |
| Długość gwintu | 75.0 mm |
| Długość gwintu | 2.953 in |
| Wysokość całkowita | 97.0 mm |
| Wysokość całkowita | 3.819 in |
| Nośność | 500.0 kg |
| Nośność | 500.0 kg |
| Rodzaj mocowania | Śruba dwustronna |
| Przegub obrotowy | 20° |
| Kod towaru | 7326909890 |
| Pełny materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować