10300206
550094
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 4 - 39 | 342,0286 zł |
| 40 + | 269,6409 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozmiar gwintu | M20 |
|---|---|
| Średnica podstawy | 3.937 in |
| Średnica podstawy | 100.0 mm |
| Kolor | Chrom |
| Typ podstawy | Obrotowa, z tworzywa sztucznego |
| Długość gwintu | 92.0 mm |
| Długość gwintu | 3.622 in |
| Wysokość całkowita | 194.0 mm |
| Wysokość całkowita | 7.638 in |
| Nośność | 1000.0 kg |
| Nośność | 1000.0 kg |
| Rodzaj mocowania | Śruba dwustronna |
| Przegub obrotowy | 7 ° |
| Kod towaru | 7326909890 |
| Pełny materiał | Stal nierdzewna, kauczuk nitrylowy |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować