Menu Search

Stopki z regulacją, higieniczne 50.0 mm M12 92.0 mm Chrom

Numer produktu Essentra:

10300183

Numer produktu produkcyjny:

550092

1 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
4 - 15 317,7182 zł
16 + 280,083 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 4

Zamów wielokrotność 4

Wartość netto:

1 270,87 zł

4 x 317,7182 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M12
Średnica podstawy 50.0 mm
Kolor Chrom
Typ podstawy Obrotowa, z tworzywa sztucznego
Długość gwintu 92.0 mm
Wysokość całkowita 170.0 mm
Nośność 350.0 kg
Rodzaj mocowania Śruba dwustronna
Przegub obrotowy 7 °
Kod towaru 7326909890
Pełny materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt