10300152
550089
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 4 - 15 | 279,0085 zł |
| 16 + | 245,962 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozmiar gwintu | M12 |
|---|---|
| Średnica podstawy | 55.0 mm |
| Średnica podstawy | 2.165 in |
| Kolor | Chrom |
| Typ podstawy | Obrotowa, z tworzywa sztucznego |
| Długość gwintu | 3.622 in |
| Długość gwintu | 92.0 mm |
| Wysokość całkowita | 6.85 in |
| Wysokość całkowita | 174.0 mm |
| Nośność | 750.0 kg |
| Nośność | 750.0 kg |
| Rodzaj mocowania | Śruba dwustronna |
| Przegub obrotowy | 20° |
| Kod towaru | 7318159585 |
| Pełny materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować