Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopka odbojnikowa do przykręcania jest stosowania w małych urządzeniach i innych produktach dostępnych w sprzedaży detalicznej. Stopki te są mocowane do urządzenia za pomocą oddzielnej śruby lub nitu. Są wykonane z materiału zapobiegającego zarysowaniom powierzchni.
Grupa SR: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Kształt podstawy | Wysokość podstawy | Pełny materiał | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2481 zł - 1,2481 zł | 55600 Na stanie |
Czarny
|
|
|
Polichlorek winylu
|
|
||
| 1,8384 zł - 1,8384 zł | 4300 Na stanie |
Czarny
|
|
|
Polichlorek winylu
|
|
||
| 2,8869 zł - 2,8869 zł | 40100 Na stanie |
Czarny
|
|
|
Polichlorek winylu
|
|
||
| 1,1605 zł - 2,8432 zł | 1440 Na stanie |
Czarny
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,8646 zł - 2,1183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,303 zł - 0,303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3231 zł - 0,7917 zł | 14000 Na stanie |
Czarny
|
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
||
| 1,2481 zł - 1,2481 zł | 2900 Na stanie |
Biały
|
Okrągłe
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polichlorek winylu
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,8384 zł - 1,8384 zł | 8900 Na stanie |
Biały
|
Okrągłe
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polichlorek winylu
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3429 zł - 1,3429 zł | 77600 Na stanie |
Czarny
|
|
|
Polichlorek winylu
|
|
||
| 0,5371 zł - 1,316 zł | 49500 Na stanie |
Czarny
|
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
||
| 0,7138 zł - 1,7488 zł | 14300 Na stanie |
Czarny
|
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
||
| 0,3576 zł - 0,8761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
||
| 3,6481 zł - 3,6481 zł | 43540 Na stanie |
Czarny
|
|
|
Polichlorek winylu
|
|
||
| 0,3648 zł - 0,8938 zł | 1825 Na stanie |
Czarny
|
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
||
| 1,7235 zł - 4,2226 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 1,3429 zł - 1,3429 zł | 16700 Na stanie |
Biały
|
Okrągłe
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polichlorek winylu
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,6481 zł - 3,6481 zł | 10200 Na stanie |
Biały
|
Okrągłe
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polichlorek winylu
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,544 zł - 5,544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE/TPV
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 1,2955 zł - 3,174 zł | 6100 Na stanie |
Czarny
|
|
|
TPE/TPV