Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopka odbojnikowa do przykręcania jest stosowania w małych urządzeniach i innych produktach dostępnych w sprzedaży detalicznej. Stopki te są mocowane do urządzenia za pomocą oddzielnej śruby lub nitu. Są wykonane z materiału zapobiegającego zarysowaniom powierzchni.
Grupa SR: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Kształt podstawy | Wysokość podstawy | Pełny materiał | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3357 zł - 3,3357 zł | 9700 Na stanie |
Czarny
|
|
|
Guma neoprenowa
|
|
||
| 1,2079 zł - 1,2079 zł | 2000 Na stanie |
Czarny
|
|
|
Guma neoprenowa
|
|
||
| 0,5371 zł - 1,316 zł | 49500 Na stanie |
Czarny
|
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
||
| 1,8384 zł - 1,8384 zł | 8700 Na stanie |
Biały
|
Okrągłe
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polichlorek winylu
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,298 zł - 2,298 zł | 13700 Na stanie |
Czarny
|
|
|
Polichlorek winylu
|
|
||
| 1,2984 zł - 3,1811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 1,8097 zł - 4,4338 zł | 200 Na stanie |
Czarny
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,4351 zł - 1,0662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturalna guma
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,0395 zł - 4,9968 zł | 78 Na stanie |
Czarny
|
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
||
| 0,7454 zł - 1,8263 zł | 4300 Na stanie |
Czarny
|
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
||
| 0,7827 zł - 1,9177 zł | 6798 Na stanie |
Czarny
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 1,3745 zł - 3,3676 zł | 1800 Na stanie |
Czarny
|
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
||
| 0,5371 zł - 1,316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
||
| 0,4797 zł - 1,1752 zł | 2412 Na stanie |
Czarny
|
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
||
| 5,544 zł - 5,544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE/TPV
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 1,2955 zł - 3,174 zł | 11100 Na stanie |
Czarny
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,8818 zł - 2,1606 zł | 4900 Na stanie |
Czarny
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 3,6481 zł - 3,6481 zł | 39390 Na stanie |
Czarny
|
|
|
Polichlorek winylu
|
|
||
| 0,3648 zł - 0,8938 zł | 1825 Na stanie |
Czarny
|
|
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
|
||
| 1,7235 zł - 4,2226 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
|
TPE/TPV