Stopki mocowane nitem ułatwiają przesuwanie mebli, a także w wysokim stopniu zabezpieczają powierzchnię. Prosta konstrukcja naszych stopek mocowanym nitem sprawia, że są szybkim i łatwym rozwiązaniem niewymagającym stosowania narzędzi.
Nasz asortyment obejmuje wykonane z czarnego TPE o klasie palności UL94 HB stopki do szybkiego montażu wyposażone w szary nit z acetalu. Nadają się idealnie do drewnianych szafek, obudów urządzeń, wolnostojących urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Asortyment obejmuje również miękkie stopki do szybkiego montażu o klasie twardości 86 Shore. One także są wykonane z czarnego TPE i wyposażone w trzpień z polipropylenu. Dostępne są również stopki z nitem zatrzaskowym wykonane z poliamidu 6/6 klasy UL94 V2 z podstawą z TPE. Zabezpieczają podłogi i końcówki rurek po przymocowaniu do zespołu nitem.
Stopki mocowane nitem instaluje się przez wciśnięcie w linii prostej. Mogą być używane jako ślizgacze, odbojniki, zakończenia lub zderzaki w szerokiej gamie zastosowań i zespołów. Wbudowany nit wciskany mocuje się we wstępnie nawierconych otworach. Stopkę można całkowicie zdemontować.
Grupa SR: SR5796 ,SR5803, SR5806
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. kompatybilna średnica otworu | Wysokość | Maksymalna grubość panelu | Pełny materiał | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5252 zł - 1,842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,3393 zł - 1,6534 zł | 85 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,1626 zł - 1,8166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 0,8864 zł - 1,0944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,666 zł - 4,0819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Poliamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,6061 zł - 1,9828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 2,298 zł - 2,298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
Nylon, Elastomer termoplastyczny
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,298 zł - 2,298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nylon, Elastomer termoplastyczny
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,7578 zł - 2,1701 zł | 200 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,3486 zł - 1,3486 zł | 500 Na stanie |
0.305 in
7.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,2968 zł - 1,7948 zł | 200 Na stanie |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,2349 zł - 1,5246 zł | 100 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 2,4847 zł - 2,4847 zł | 634 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,9995 zł - 2,3386 zł | 1900 Na stanie |
0.319 in
8.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,2622 zł - 1,6499 zł | 20 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,6105 zł - 1,9883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,8096 zł - 2,2341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,7809 zł - 1,7809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,6427 zł - 1,948 zł | 4400 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,7769 zł - 2,1937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować