Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopki mocowane nitem ułatwiają przesuwanie mebli, a także w wysokim stopniu zabezpieczają powierzchnię. Prosta konstrukcja naszych stopek mocowanym nitem sprawia, że są szybkim i łatwym rozwiązaniem niewymagającym stosowania narzędzi.
Nasz asortyment obejmuje wykonane z czarnego TPE o klasie palności UL94 HB stopki do szybkiego montażu wyposażone w szary nit z acetalu. Nadają się idealnie do drewnianych szafek, obudów urządzeń, wolnostojących urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Asortyment obejmuje również miękkie stopki do szybkiego montażu o klasie twardości 86 Shore. One także są wykonane z czarnego TPE i wyposażone w trzpień z polipropylenu. Dostępne są również stopki z nitem zatrzaskowym wykonane z poliamidu 6/6 klasy UL94 V2 z podstawą z TPE. Zabezpieczają podłogi i końcówki rurek po przymocowaniu do zespołu nitem.
Stopki mocowane nitem instaluje się przez wciśnięcie w linii prostej. Mogą być używane jako ślizgacze, odbojniki, zakończenia lub zderzaki w szerokiej gamie zastosowań i zespołów. Wbudowany nit wciskany mocuje się we wstępnie nawierconych otworach. Stopkę można całkowicie zdemontować.
Grupa SR: SR5796 ,SR5803, SR5806
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. kompatybilna średnica otworu | Wysokość | Maksymalna grubość panelu | Pełny materiał | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,666 zł - 4,0819 zł | 900 Na stanie |
|
|
|
Poliamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,1335 zł - 1,3994 zł | 1100 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,666 zł - 4,0819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Poliamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,3718 zł - 1,6936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 0,8864 zł - 1,0944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,4416 zł - 1,7798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,8586 zł - 1,8586 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,2793 zł - 1,4963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,5081 zł - 1,5081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10170489 | 3,1598 zł - 3,1598 zł | 4950 Na stanie |
0.305 in
7.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
|
| 2,298 zł - 2,298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
Nylon, Elastomer termoplastyczny
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10009178 | 2,298 zł - 2,298 zł | 535 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nylon, Elastomer termoplastyczny
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 1,623 zł - 1,623 zł | 200 Na stanie |
0.305 in
7.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 2,298 zł - 2,298 zł | 390 Na stanie |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nylon, Elastomer termoplastyczny
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,298 zł - 2,298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nylon, Elastomer termoplastyczny
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10170502 | 3,2316 zł - 3,2316 zł | 1300 Na stanie |
0.305 in
7.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
|
| 1,1475 zł - 1,4167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,3429 zł - 1,3429 zł | 10200 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3429 zł - 1,3429 zł | 200 Na stanie |
0.319 in
8.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2349 zł - 1,5246 zł | 100 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Elastomer termoplastyczny