Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopki mocowane nitem ułatwiają przesuwanie mebli, a także w wysokim stopniu zabezpieczają powierzchnię. Prosta konstrukcja naszych stopek mocowanym nitem sprawia, że są szybkim i łatwym rozwiązaniem niewymagającym stosowania narzędzi.
Nasz asortyment obejmuje wykonane z czarnego TPE o klasie palności UL94 HB stopki do szybkiego montażu wyposażone w szary nit z acetalu. Nadają się idealnie do drewnianych szafek, obudów urządzeń, wolnostojących urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Asortyment obejmuje również miękkie stopki do szybkiego montażu o klasie twardości 86 Shore. One także są wykonane z czarnego TPE i wyposażone w trzpień z polipropylenu. Dostępne są również stopki z nitem zatrzaskowym wykonane z poliamidu 6/6 klasy UL94 V2 z podstawą z TPE. Zabezpieczają podłogi i końcówki rurek po przymocowaniu do zespołu nitem.
Stopki mocowane nitem instaluje się przez wciśnięcie w linii prostej. Mogą być używane jako ślizgacze, odbojniki, zakończenia lub zderzaki w szerokiej gamie zastosowań i zespołów. Wbudowany nit wciskany mocuje się we wstępnie nawierconych otworach. Stopkę można całkowicie zdemontować.
Grupa SR: SR5796 ,SR5803, SR5806
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. kompatybilna średnica otworu | Wysokość | Maksymalna grubość panelu | Pełny materiał | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6061 zł - 1,9828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,5252 zł - 1,842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,2622 zł - 1,6499 zł | 20 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,6427 zł - 1,948 zł | 5400 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,7769 zł - 2,1937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,1996 zł - 1,481 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,9995 zł - 2,3386 zł | 1900 Na stanie |
0.319 in
8.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,2968 zł - 1,7948 zł | 200 Na stanie |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,2349 zł - 1,5246 zł | 100 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 2,4847 zł - 2,4847 zł | 634 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,3393 zł - 1,6534 zł | 85 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,8096 zł - 2,2341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,666 zł - 4,0819 zł | 900 Na stanie |
|
|
|
Poliamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,1335 zł - 1,3994 zł | 1100 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,1626 zł - 1,8166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,666 zł - 4,0819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Poliamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,051 zł - 1,2976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 0,8864 zł - 1,0944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,6105 zł - 1,9883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
| 1,7578 zł - 2,1701 zł | 200 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować