Standardowe stopy maszynowe z tej linii są wyposażone w śrubę gwintowaną wykonaną z ocynkowanej stali i podstawę z poliamidu (PA). Są przeznaczone do maszyn, stojaków elektronicznych i taśm przenośników. Charakteryzują się możliwością odchylania o maksimum 20 stopni. Można je zakupić w wariantach z otworami na śruby lub bez nich. Jeżeli konieczne jest zapewnienie dodatkowego tarcia, można oddzielnie zakupić dodatkowe gumowe podkładki.
Grupa SR: SR1545
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Typ podstawy | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,7125 zł - 24,7125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 47,3777 zł - 47,3777 zł | 200 Na stanie |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 27,156 zł - 27,156 zł | 20 Na stanie |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 37,0489 zł - 37,0489 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 31,1713 zł - 31,1713 zł | 366 Na stanie |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 37,498 zł - 37,498 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 92,7346 zł - 92,7346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 31,1713 zł - 31,1713 zł | 20 Na stanie |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 20,8689 zł - 20,8689 zł | 20 Na stanie |
Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 10203354 | 29,8692 zł - 29,8692 zł | 1 Na stanie |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
| 19,3689 zł - 19,3689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 20,9447 zł - 20,9447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 18,2534 zł - 18,2534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 17,1706 zł - 17,1706 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 11,4911 zł - 11,4911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 22,1897 zł - 22,1897 zł | 1 Na stanie |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 15,1233 zł - 15,1233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 13,5912 zł - 13,5912 zł | 20 Na stanie |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 21,0406 zł - 21,0406 zł | 18 Na stanie |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 14,2384 zł - 14,2384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować