Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie j i z plastikową podstawą sztywną dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Pełny materiał | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,1997 zł - 22,1997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 17,1936 zł - 17,1936 zł | 6 Na stanie |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 20,2056 zł - 20,2056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 25,9089 zł - 25,9089 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 21,614 zł - 21,614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 29,4229 zł - 29,4229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 18,9645 zł - 18,9645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 22,1578 zł - 22,1578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 13,2612 zł - 13,2612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.559 in
39.6 mm
|
Elastomer termoplastyczny, polipropylen, stal nierdzewna
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 10286791 | 1,8267 zł - 1,8267 zł | 3500 Na stanie |
M8
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 10286784 | 1,1811 zł - 1,1811 zł | 5662 Na stanie |
M6
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 10294086 | 5,9264 zł - 5,9264 zł | 216 Na stanie |
M10
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
| 12,6755 zł - 12,6755 zł | 920 Na stanie |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 22,6877 zł - 22,6877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polipropylen
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,8905 zł - 9,5317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.559 in
65.0 mm
|
Nylon, stal
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 15,1019 zł - 15,1019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 19,0482 zł - 19,0482 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,2002 zł - 4,2002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon 6/6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 17,0402 zł - 17,0402 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 26,2994 zł - 26,2994 zł | 40 Na stanie |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować