Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie j i z plastikową podstawą sztywną dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Pełny materiał | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,6755 zł - 12,6755 zł | 920 Na stanie |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 19,0482 zł - 19,0482 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 15,1019 zł - 15,1019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 22,6877 zł - 22,6877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polipropylen
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,8905 zł - 9,5317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.559 in
65.0 mm
|
Nylon, stal
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 19,3131 zł - 19,3131 zł | 100 Na stanie |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 28,9767 zł - 28,9767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 18,1139 zł - 18,1139 zł | 29 Na stanie |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 21,9068 zł - 21,9068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 17,7514 zł - 17,7514 zł | 10 Na stanie |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 23,1479 zł - 23,1479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 33,0764 zł - 33,0764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 15,6178 zł - 15,6178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 22,1997 zł - 22,1997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 16,6776 zł - 16,6776 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 20,2195 zł - 20,2195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 29,0046 zł - 29,0046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 17,1936 zł - 17,1936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 23,5662 zł - 23,5662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 17,1936 zł - 17,1936 zł | 6 Na stanie |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować