Menu Search

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie - plastikowa podstawa sztywna

Na stanie

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie j i z plastikową podstawą sztywną dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
59 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Pełny materiał Średnica podstawy Kup
29,5484 zł - 29,5484 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
80.0 mm
Polipropylen
48.0 mm
18,4625 zł - 18,4625 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
20.0 mm
Polipropylen
48.0 mm
17,1936 zł - 17,1936 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
30.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
23,5662 zł - 23,5662 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
70.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
17,1936 zł - 17,1936 zł 6 Na stanie
M8
16.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
20,2056 zł - 20,2056 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
60.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
20,2195 zł - 20,2195 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
50.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
29,0046 zł - 29,0046 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
90.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
19,104 zł - 19,104 zł 160 Na stanie
M8
40.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
21,6419 zł - 21,6419 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
80.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
16,9705 zł - 16,9705 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
20.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
21,6977 zł - 21,6977 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
60.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
32,672 zł - 32,672 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
100.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
3,2769 zł - 8,0285 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
15.0 mm
Polietylen o niskiej gęstości, nylon
30.0 mm
10294086 5,9264 zł - 5,9264 zł 166 Na stanie
M10
44.0 mm
10286791 1,8267 zł - 1,8267 zł 4492 Na stanie
M8
25.0 mm
19,3131 zł - 19,3131 zł 100 Na stanie
M10
40.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
21,4746 zł - 21,4746 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
60.0 mm
Polipropylen
48.0 mm
26,397 zł - 26,397 zł 130 Na stanie
M8
100.0 mm
Polipropylen
48.0 mm
17,9605 zł - 17,9605 zł 4 Na stanie
M10
20.0 mm
Polipropylen
48.0 mm
  • z 3
Stopki z regulacją 48.0 mm M10 80.0 mm Czarny

10351529

Przedział cen netto
29,5484 zł - 29,5484 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Długość gwintu
    80.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 48.0 mm M8 20.0 mm Czarny

10351567

Przedział cen netto
18,4625 zł - 18,4625 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 38.0 mm M10 30.0 mm Czarny

10351277

Przedział cen netto
17,1936 zł - 17,1936 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 38.0 mm M10 70.0 mm Czarny

10351314

Przedział cen netto
23,5662 zł - 23,5662 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 38.0 mm M8 16.0 mm Czarny

10351352

Przedział cen netto
17,1936 zł - 17,1936 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 38.0 mm M8 60.0 mm Czarny

10351406

Przedział cen netto
20,2056 zł - 20,2056 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 38.0 mm M10 50.0 mm Czarny

10351291

Przedział cen netto
20,2195 zł - 20,2195 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 38.0 mm M10 90.0 mm Czarny

10351338

Przedział cen netto
29,0046 zł - 29,0046 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    90.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 38.0 mm M8 40.0 mm Czarny

10351383

Przedział cen netto
19,104 zł - 19,104 zł

Zapasy magazynowe
160 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 38.0 mm M8 80.0 mm Czarny

10351420

Przedział cen netto
21,6419 zł - 21,6419 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    80.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 38.0 mm M10 20.0 mm Czarny

10351260

Przedział cen netto
16,9705 zł - 16,9705 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 38.0 mm M10 60.0 mm Czarny

10351307

Przedział cen netto
21,6977 zł - 21,6977 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 38.0 mm M10 100.0 mm Czarny

10351345

Przedział cen netto
32,672 zł - 32,672 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
30.0 mm Stopa maszynowa M8 15.0 mm

10290859

Przedział cen netto
8,0285 zł - 3,2769 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość podstawy
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Materiał podstawy
    LDPE
Stopki o niskim profilu 44.0 mm M10 Czarny

10294086

Przedział cen netto
5,9264 zł - 5,9264 zł

Zapasy magazynowe
166 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    44.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Stopki o niskim profilu 25.0 mm M8 Czarny

10286791

Przedział cen netto
1,8267 zł - 1,8267 zł

Zapasy magazynowe
4492 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Stopki z regulacją 38.0 mm M10 40.0 mm Czarny

10351284

Przedział cen netto
19,3131 zł - 19,3131 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 48.0 mm M8 60.0 mm Czarny

10351604

Przedział cen netto
21,4746 zł - 21,4746 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 48.0 mm M8 100.0 mm Czarny

10351642

Przedział cen netto
26,397 zł - 26,397 zł

Zapasy magazynowe
130 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 48.0 mm M10 20.0 mm Czarny

10351468

Przedział cen netto
17,9605 zł - 17,9605 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid