Menu Search

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie - metalowa podstawa sztywna

Na stanie

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą sztywną to niedrogie rozwiązanie do zastosowań o mniejszych wymaganiach. Te stopki poziomujące można stosować z meblami biurowymi, półkami, gablotami sklepowymi, witrynami i małymi maszynami.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
97 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Typ podstawy Kolor Długość gwintu Średnica podstawy Kup
3,8347 zł - 9,3951 zł 25 Na stanie
M10
Sześciokątny
Czarny
55.0 mm
27.0 mm
3,0677 zł - 7,516 zł 8 Na stanie
M10
Sześciokątny
Czarny
45.0 mm
17.0 mm
3,0399 zł - 7,4477 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Sześciokątny
Czarny
35.0 mm
27.0 mm
1,9382 zł - 4,7488 zł 400 Na stanie
M6
Sześciokątny
Czarny
55.0 mm
20.0 mm
3,9742 zł - 9,7367 zł 145 Na stanie
M10
Sześciokątny
Czarny
45.0 mm
30.0 mm
3,4443 zł - 8,4385 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Sześciokątny
Czarny
15.0 mm
30.0 mm
3,3885 zł - 8,3018 zł 600 Na stanie
M10
Sześciokątny
Czarny
55.0 mm
17.0 mm
6,9025 zł - 16,9112 zł 180 Na stanie
M10
Sześciokątny
Czarny
105.0 mm
27.0 mm
2,761 zł - 6,7645 zł 2884 Na stanie
M8
Sześciokątny
Czarny
35.0 mm
25.0 mm
12,6198 zł - 12,6198 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Sześciokątny
Czarny
18.0 mm
36.0 mm
13,0381 zł - 13,0381 zł 550 Na stanie
M8
Sześciokątny
Czarny
18.0 mm
36.0 mm
13,4983 zł - 13,4983 zł 4924 Na stanie
M8
Sześciokątny
Czarny
38.0 mm
36.0 mm
2,0013 zł - 2,7403 zł 1000 Na stanie
M8
Sześciokątny
Czarny
25.0 mm
17.0 mm
2,51 zł - 2,51 zł 500 Na stanie
M8
Sześciokątny
Czarny
25.0 mm
20.0 mm
3,7092 zł - 3,7092 zł 40 Na stanie
M10
Sześciokątny
Czarny
45.0 mm
25.0 mm
4,1833 zł - 10,2492 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Sześciokątny
Czarny
75.0 mm
27.0 mm
1,885 zł - 2,5849 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Sześciokątny
Czarny
15.0 mm
17.0 mm
3,1514 zł - 7,721 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Sześciokątny
Czarny
25.0 mm
25.0 mm
2,259 zł - 5,5345 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Sześciokątny
Czarny
35.0 mm
17.0 mm
2,2869 zł - 5,6029 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Sześciokątny
Czarny
15.0 mm
25.0 mm
  • z 5
Stopy regulacyjne sześciokątne 27.0 mm M10 55.0 mm Czarny

10290798

Przedział cen netto
9,3951 zł - 3,8347 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    27.0 mm
  • Długość gwintu
    55.0 mm
  • Materiał podstawy
    PA
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne sześciokątne 17.0 mm M10 45.0 mm Czarny

10290538

Przedział cen netto
7,516 zł - 3,0677 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    17.0 mm
  • Długość gwintu
    45.0 mm
  • Materiał podstawy
    PA
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne sześciokątne 27.0 mm M10 35.0 mm Czarny

10290774

Przedział cen netto
7,4477 zł - 3,0399 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    27.0 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Materiał podstawy
    PA
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne sześciokątne 20.0 mm M6 55.0 mm Czarny

10290620

Przedział cen netto
4,7488 zł - 1,9382 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podstawy
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    55.0 mm
  • Materiał podstawy
    PA
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne sześciokątne 30.0 mm M10 45.0 mm Czarny

10290927

Przedział cen netto
9,7367 zł - 3,9742 zł

Zapasy magazynowe
145 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Długość gwintu
    45.0 mm
  • Materiał podstawy
    LDPE
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne sześciokątne 30.0 mm M10 15.0 mm Czarny

10290897

Przedział cen netto
8,4385 zł - 3,4443 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Materiał podstawy
    LDPE
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne sześciokątne 17.0 mm M10 55.0 mm Czarny

10290545

Przedział cen netto
8,3018 zł - 3,3885 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    17.0 mm
  • Długość gwintu
    55.0 mm
  • Materiał podstawy
    PA
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
27.0 mm Stopa maszynowa M10 105.0 mm

10290828

Przedział cen netto
16,9112 zł - 6,9025 zł

Zapasy magazynowe
180 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    27.0 mm
  • Długość gwintu
    105.0 mm
  • Materiał podstawy
    PA
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne sześciokątne 25.0 mm M8 35.0 mm Czarny

10290699

Przedział cen netto
6,7645 zł - 2,761 zł

Zapasy magazynowe
2884 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Materiał podstawy
    LDPE
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopki z regulacją Ośmiokątne 36.0 mm M6 18.0 mm Guma

10291597

Przedział cen netto
12,6198 zł - 12,6198 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podstawy
    36.0 mm
  • Długość śruby
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    18.0 mm
  • Materiał podstawy
    Guma
Stopki z regulacją Ośmiokątne 36.0 mm M8 38.0 mm Guma

10291610

Przedział cen netto
13,0381 zł - 13,0381 zł

Zapasy magazynowe
550 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    36.0 mm
  • Długość śruby
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    18.0 mm
  • Materiał podstawy
    Guma
Stopki z regulacją Ośmiokątne 36.0 mm M8 18.0 mm Guma

10291627

Przedział cen netto
13,4983 zł - 13,4983 zł

Zapasy magazynowe
4924 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    36.0 mm
  • Długość śruby
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    38.0 mm
  • Materiał podstawy
    Guma
Stopy regulacyjne sześciokątne 17.0 mm M8 25.0 mm Czarny

10290491

Przedział cen netto
2,7403 zł - 2,0013 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    17.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    PA
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne sześciokątne 20.0 mm M8 25.0 mm Czarny

10290644

Przedział cen netto
2,51 zł - 2,51 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    LDPE
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne sześciokątne 25.0 mm M10 45.0 mm Czarny

10290743

Przedział cen netto
3,7092 zł - 3,7092 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    45.0 mm
  • Materiał podstawy
    LDPE
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne sześciokątne 27.0 mm M10 75.0 mm Czarny

10290811

Przedział cen netto
10,2492 zł - 4,1833 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    27.0 mm
  • Długość gwintu
    75.0 mm
  • Materiał podstawy
    PA
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne sześciokątne 17.0 mm M8 15.0 mm Czarny

10290484

Przedział cen netto
2,5849 zł - 1,885 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    17.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Materiał podstawy
    PA
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne sześciokątne 25.0 mm M10 25.0 mm Czarny

10290729

Przedział cen netto
7,721 zł - 3,1514 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    LDPE
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne sześciokątne 17.0 mm M8 35.0 mm Czarny

10290507

Przedział cen netto
5,5345 zł - 2,259 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    17.0 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Materiał podstawy
    PA
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne sześciokątne 25.0 mm M8 15.0 mm Czarny

10290675

Przedział cen netto
5,6029 zł - 2,2869 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Materiał podstawy
    LDPE
  • Typ podstawy
    Sześciokątny