Menu Search

Stopka poziomująca z gwintem wewnętrznym - metalowa podstawa obrotowa

Na stanie

Stalowe stopy poziomujące można odchylać w zakresie do 15 stopni w celu dostosowania do nierówności powierzchni. Linia obejmuje produkty wykonane ze stali nierdzewnej, stali chromowanej w kolorze złotym lub niklowanej. Można je kupić z gumową podkładką na podstawie lub bez niej. Ponadto dostępne są warianty ze śrubą gwintowaną lub gniazdem gwintowanym.

Grupa SR: SR5788

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
81 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Nośność Średnica podstawy Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
100.0 kg
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
70.0 kg
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
70.0 kg
79.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
225.0 kg
65.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
100.0 kg
79.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
85.0 kg
52.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
225.0 kg
119.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
155.0 kg
65.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
155.0 kg
65.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
70.0 kg
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
225.0 kg
119.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
125.0 kg
52.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
100.0 kg
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
49,0568 zł - 58,8682 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
49,5523 zł - 69,3733 zł 52 Na stanie
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
125,7593 zł - 125,7593 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
427,5055 zł - 427,5055 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
79,1113 zł - 110,7558 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
53,4654 zł - 53,4654 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
  • z 5
Stopki z regulacją 40.0 mm M10 69.0 mm Czarny

10500132


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    40.0 mm
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Długość gwintu
    69.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
Stopki z regulacją 40.0 mm M10 69.0 mm Czarny

10500125


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    40.0 mm
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Długość gwintu
    69.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
Stopki z regulacją 79.0 mm M10 69.0 mm Czarny

10500385


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    79.0 mm
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Długość gwintu
    69.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
Stopki z regulacją 65.0 mm M16 112.0 mm Czarny

10500293


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    65.0 mm
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Długość gwintu
    112.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
Stopki z regulacją 79.0 mm M10 69.0 mm Czarny

10500378


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    79.0 mm
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Długość gwintu
    69.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
Stopki z regulacją 52.0 mm M12 103.0 mm Czarny

10500200


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    52.0 mm
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Długość gwintu
    103.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
Stopki z regulacją 119.0 mm M16 112.0 mm Czarny

10500071


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    119.0 mm
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Długość gwintu
    112.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
Stopki z regulacją 65.0 mm M16 112.0 mm Czarny

10500286


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    65.0 mm
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Długość gwintu
    112.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
Stopki z regulacją 65.0 mm M16 112.0 mm Czarny

10500309


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    65.0 mm
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Długość gwintu
    112.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
Stopki z regulacją 40.0 mm M10 86.0 mm Czarny

10500163


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    40.0 mm
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Długość gwintu
    86.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
Stopki z regulacją 119.0 mm M16 112.0 mm Czarny

10500057


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    119.0 mm
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Długość gwintu
    112.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
Stopki z regulacją 52.0 mm M12 103.0 mm Czarny

10500217


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    52.0 mm
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Długość gwintu
    103.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
Stopki z regulacją 40.0 mm M10 86.0 mm Czarny

10500170


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    40.0 mm
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Długość gwintu
    86.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
Stopki 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Stal

10158036


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    102.0 mm
  • Przegub obrotowy
    15 °
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Rozmiar gwintu
    M24 x 3.0
  • Nośność
    9970.0 kg
Stopki 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Stal

10157961

Przedział cen netto
58,8682 zł - 49,0568 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Przegub obrotowy
    15 °
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.75
  • Nośność
    2260.0 kg
Stopki 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Stal nierdzewna

10158074

Przedział cen netto
69,3733 zł - 49,5523 zł

Zapasy magazynowe
52 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    19.1 mm
  • Przegub obrotowy
    15 °
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Nośność
    310.0 kg
Stopki 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Stal nierdzewna

10630433

Przedział cen netto
125,7593 zł - 125,7593 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Przegub obrotowy
    15 °
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.75
  • Nośność
    2260.0 kg
Stopki 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Stal nierdzewna

10637913

Przedział cen netto
427,5055 zł - 427,5055 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    102.0 mm
  • Przegub obrotowy
    15 °
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Rozmiar gwintu
    M24 x 3.0
  • Nośność
    9970.0 kg
Stopki 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Stal nierdzewna

10158104

Przedział cen netto
110,7558 zł - 79,1113 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    25.4 mm
  • Przegub obrotowy
    15 °
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Nośność
    490.0 kg
Stopki 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Stal

10642283

Przedział cen netto
53,4654 zł - 53,4654 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Przegub obrotowy
    15 °
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.75
  • Nośność
    2260.0 kg