Menu Search

Stopka poziomująca z gwintem wewnętrznym - metalowa podstawa obrotowa

Na stanie

Stalowe stopy poziomujące można odchylać w zakresie do 15 stopni w celu dostosowania do nierówności powierzchni. Linia obejmuje produkty wykonane ze stali nierdzewnej, stali chromowanej w kolorze złotym lub niklowanej. Można je kupić z gumową podkładką na podstawie lub bez niej. Ponadto dostępne są warianty ze śrubą gwintowaną lub gniazdem gwintowanym.

Grupa SR: SR5788

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
81 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Nośność Średnica podstawy Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
49,0568 zł - 58,8682 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
49,5523 zł - 69,3733 zł 52 Na stanie
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
125,7593 zł - 125,7593 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
79,1113 zł - 110,7558 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
117,0225 zł - 140,427 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
324,9145 zł - 324,9145 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
37,0448 zł - 37,0448 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
92,6869 zł - 92,6869 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
531,4162 zł - 531,4162 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
  • z 5
Stopki 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Stal

10158036


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    102.0 mm
  • Przegub obrotowy
    15 °
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Rozmiar gwintu
    M24 x 3.0
  • Nośność
    9970.0 kg
Stopki 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Stal

10157961

Przedział cen netto
58,8682 zł - 49,0568 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Przegub obrotowy
    15 °
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.75
  • Nośność
    2260.0 kg
Stopki 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Stal nierdzewna

10158074

Przedział cen netto
69,3733 zł - 49,5523 zł

Zapasy magazynowe
52 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    19.1 mm
  • Przegub obrotowy
    15 °
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Nośność
    310.0 kg
Stopki 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Stal nierdzewna

10157947


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    32.0 mm
  • Przegub obrotowy
    15 °
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Nośność
    1700.0 kg
Stopki 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Stal nierdzewna

10630433

Przedział cen netto
125,7593 zł - 125,7593 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Przegub obrotowy
    15 °
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.75
  • Nośność
    2260.0 kg
Stopki 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Stal

10158081


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    25.4 mm
  • Przegub obrotowy
    15 °
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Nośność
    490.0 kg
Stopki 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Stal nierdzewna

10158104

Przedział cen netto
110,7558 zł - 79,1113 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    25.4 mm
  • Przegub obrotowy
    15 °
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Nośność
    490.0 kg
Stopki 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Stal nierdzewna

10158135


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Przegub obrotowy
    15 °
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.75
  • Nośność
    2260.0 kg
Stopki 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Stal

10158173

Przedział cen netto
140,427 zł - 117,0225 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    76.0 mm
  • Przegub obrotowy
    15 °
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 2.5
  • Nośność
    3260.0 kg
Stopki 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Stal

10158159


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    64.0 mm
  • Przegub obrotowy
    15 °
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 2.0
  • Nośność
    2720.0 kg
Stopki 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Stal nierdzewna

10630341

Przedział cen netto
324,9145 zł - 324,9145 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    76.0 mm
  • Przegub obrotowy
    15 °
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 2.5
  • Nośność
    3260.0 kg
Stopki 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Stal

10158210


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    19.1 mm
  • Przegub obrotowy
    15 °
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Nośność
    310.0 kg
Stopki 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Stal

10157954


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Przegub obrotowy
    15 °
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.75
  • Nośność
    2260.0 kg
Stopki 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Stal nierdzewna

10158029


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    76.0 mm
  • Przegub obrotowy
    15 °
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 2.5
  • Nośność
    3260.0 kg
Stopki 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Stal

10158098

Przedział cen netto
37,0448 zł - 37,0448 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    25.4 mm
  • Przegub obrotowy
    15 °
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Nośność
    490.0 kg
Stopki 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Stal nierdzewna

10630334

Przedział cen netto
92,6869 zł - 92,6869 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    32.0 mm
  • Przegub obrotowy
    15 °
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Nośność
    1700.0 kg
Stopki 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Stal

10158142


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    64.0 mm
  • Przegub obrotowy
    15 °
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 2.0
  • Nośność
    2720.0 kg
Stopki 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Stal

10158180


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    76.0 mm
  • Przegub obrotowy
    15 °
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 2.5
  • Nośność
    3260.0 kg
Stopki 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Stal nierdzewna

10637944

Przedział cen netto
531,4162 zł - 531,4162 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    102.0 mm
  • Przegub obrotowy
    15 °
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Rozmiar gwintu
    M24 x 3.0
  • Nośność
    9970.0 kg
Stopki 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Stal

10157978


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    64.0 mm
  • Przegub obrotowy
    15 °
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 2.0
  • Nośność
    2720.0 kg