Stalowe stopy poziomujące można odchylać w zakresie do 15 stopni w celu dostosowania do nierówności powierzchni. Linia obejmuje produkty wykonane ze stali nierdzewnej, stali chromowanej w kolorze złotym lub niklowanej. Można je kupić z gumową podkładką na podstawie lub bez niej. Ponadto dostępne są warianty ze śrubą gwintowaną lub gniazdem gwintowanym.
Grupa SR: SR5788
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Nośność | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 28,5426 zł - 34,2511 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 117,0225 zł - 140,427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 60,0635 zł - 60,0635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
| 49,0568 zł - 58,8682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 49,5523 zł - 69,3733 zł | 52 Na stanie |
M6
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 125,7593 zł - 125,7593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 427,5055 zł - 427,5055 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 79,1113 zł - 110,7558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 53,4654 zł - 53,4654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 324,9145 zł - 324,9145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować