Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stalowe stopy poziomujące można odchylać w zakresie do 15 stopni w celu dostosowania do nierówności powierzchni. Linia obejmuje produkty wykonane ze stali nierdzewnej, stali chromowanej w kolorze złotym lub niklowanej. Można je kupić z gumową podkładką na podstawie lub bez niej. Ponadto dostępne są warianty ze śrubą gwintowaną lub gniazdem gwintowanym.
Grupa SR: SR5788
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Nośność | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
| 49,0568 zł - 58,8682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 49,5523 zł - 69,3733 zł | 52 Na stanie |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 125,7593 zł - 125,7593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 427,5055 zł - 427,5055 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 79,1113 zł - 110,7558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 53,4654 zł - 53,4654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować