Menu Search

Standardowe przelotki otwarte

Na stanie

Oferujemy szeroka gamę standardowych przelotek otwartych wykonanych z różnych materiałów. Zatrzaskowa konstrukcja zapewnia szybki i łatwy montaż. Czarne PVC zabezpiecza przewody i kable przechodzące przez płyty. Czarna guma termoplastyczna TPR jest odporna na większość olejów i smarów, a także wytrzymuje temperatury od -40C do +135C. TPE/TPV to bardziej ekologiczna alternatywa dla PVC odpowiednia do stosowania w surowszych warunkach otoczenia i w szerszym zakresie temperatur. To bardzo stabilny materiał zapewniający długą żywotność EPDM to odporny materiał do stosowania w ekstremalnych temperaturach otoczenia od -40C do +125C. Być może zainteresują Cię też nasze zaślepki otworów, męskie i żeńskie wsporniki i podkładki płaskie.

Grupa SR: SR1700

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
66 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica całkowita Kolor Materiał Średnica otworu Średnica wewnętrzna Grubość panelu Wysokość całkowita Kup
10284957 1,7291 zł - 1,7291 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.0 mm
Czarny
EPDM
27.0 mm
21.0 mm
4.0 mm
12.0 mm
10284827 0,5717 zł - 0,5717 zł 500 Na stanie
20.0 mm
Czarny
EPDM
15.0 mm
11.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
10284865 0,7125 zł - 0,7125 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
Czarny
EPDM
18.0 mm
12.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
10284902 0,9607 zł - 0,9607 zł 100 Na stanie
27.0 mm
Czarny
EPDM
22.0 mm
16.0 mm
3.0 mm
9.0 mm
1,6594 zł - 1,6594 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.0 mm
Czarny
EPDM
27.0 mm
21.0 mm
3.0 mm
11.0 mm
3,9463 zł - 3,9463 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
48.0 mm
Czarny
EPDM
40.0 mm
31.0 mm
3.0 mm
14.0 mm
  • z 4
Przelotka kablowa 21.0 mm 27.0 mm 34.0 mm 4.0 mm

10284957

Przedział cen netto
1,7291 zł - 1,7291 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    12.0 mm
  • Średnica całkowita
    34.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    21.0 mm
  • Średnica otworu
    27.0 mm
  • Grubość panelu
    4.0 mm
Przelotka kablowa 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

10284827

Przedział cen netto
0,5717 zł - 0,5717 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    9.0 mm
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    11.0 mm
  • Średnica otworu
    15.0 mm
  • Grubość panelu
    4.0 mm
Przelotka kablowa 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 4.0 mm

10284865

Przedział cen netto
0,7125 zł - 0,7125 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    9.0 mm
  • Średnica całkowita
    22.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.0 mm
  • Średnica otworu
    18.0 mm
  • Grubość panelu
    4.0 mm
Przelotka kablowa 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 3.0 mm

10284902

Przedział cen netto
0,9607 zł - 0,9607 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    9.0 mm
  • Średnica całkowita
    27.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    16.0 mm
  • Średnica otworu
    22.0 mm
  • Grubość panelu
    3.0 mm
Przelotka kablowa 21.0 mm 27.0 mm 34.0 mm 3.0 mm

10284940

Przedział cen netto
1,6594 zł - 1,6594 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    11.0 mm
  • Średnica całkowita
    34.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    21.0 mm
  • Średnica otworu
    27.0 mm
  • Grubość panelu
    3.0 mm
Przelotka kablowa 31.0 mm 40.0 mm 48.0 mm 3.0 mm

10284988

Przedział cen netto
3,9463 zł - 3,9463 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    14.0 mm
  • Średnica całkowita
    48.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    31.0 mm
  • Średnica otworu
    40.0 mm
  • Grubość panelu
    3.0 mm